Marcador de conductores - UCT-WMT (30X4) BU CUS - 0801514

Marcador de conductores, disponible: por esteras, azul, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 - 14 mm, superficie útil: 30 x 4 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 0801514
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BG8128 -
Página del catálogo Página 185 (C_5_2013)
EAN 4046356682602
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,900 g
Número de tarifa arancelaria 49119900