Manguito de identificación de conductores - PMH 1:GROSSBUCHSTABEN I - 0800475:I

Manguito de identificación de conductores, rotulación longitudinal con la letra mayúscula: Letras, adecuado para diámetro de 1,9 ... 3,8 mm, amarillo, anchura: 3,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Datos mercantiles

Clave de pedido 0800475:I
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta BG222B -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4017918558901
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,100 g
Número de tarifa arancelaria 49119900
País de origen CZ (República Checa)