Filtro

Resultados de la búsqueda

60 resultados para "Solarline"

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-0001 - 1094673

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1 x 3 strings. Con conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 2x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404765

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 3 strings. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1001 - 1056073

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1 x 2 strings. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC1-16ST-0-F-SD-21 - 1053595

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de hasta 16 strings. Con protección por fusible de dos caras mediante portafusibles e interruptor de desconexión DC. Inserción de cables mediante prensaestopas múltiples. Incluye cartuchos de fusible de 15 A.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 4x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conexión push-in para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC1-18ST-0-F-21 - 1053599

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de hasta 18 strings. Con protección por fusible de dos caras mediante portafusibles. Inserción de cables mediante prensaestopas múltiples. Incluye cartuchos de fusible de 15 A.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011 - 2403335

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 4 strings. Con protección contra sobretensiones, fusibles de string para el lado positivo y negativo y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:
nuevo

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404295

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 2x 2 strings. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:

Caja de conexión de generadores - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1000 - 1016811

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 2 strings. Con protección contra sobretensiones y conexión push-in para el lado de entrada y salida.

Precio cliente:
60 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/service_and_support/downloads/downloads

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar