Conector para datos innovador

La nueva forma de conectar

Compacta, segura y muy competitiva. Gracias a la innovadora tecnología de inserción directa SKEDD podrá montar directamente estos conectores en cualquier lugar de la placa de circuito impreso, sin necesidad de herramientas.

Nueva definición del confort en la conexión: como líder de mercado en tecnología de conexión para placa de circuito impreso, Phoenix Contact presenta los primeros conectores de inserción directa del mundo con conexión por resorte push-in. Gracias a la tecnología SKEDD, puede renunciar al proceso de soldadura adicional y reducir de este modo sus costes de componentes y procesos. Simplemente ha de posicionar, introducir y encajar: así de fácil podrá conectar a la placa de circuito impreso los conectores de las series SDC y SDDC.

Sus ventajas

  • La técnica de inserción directa SKEDD permite el posicionamiento flexible en la placa de circuito impreso
  • Costes de componentes y procesos reducidos: introducción manual y conexión con seguridad frente a vibraciones
  • Conexión rápida push-in sin herramientas
  • Uso intuitivo gracias a la pestaña de accionamiento del resorte en un color distinto
  • Comprobación rápida y cómoda mediante la toma de pruebas integrada