Conectores circulares para señales, datos y potencia

Variedad única

Conectores circulares para señales, datos y potencia.

Los conectores M8 y M12 se han consolidado como estándar en la industria. Aproveche las ventajas de los conectores circulares compactos para numerosas interfaces y medios: para señales, datos y potencia.

Disponemos de todos los números de polos y codificaciones en una cara enchufable estándar. Además de conectores confeccionables y cables confeccionados, la gama de productos incluye conectores para equipos y distribuidores.

  • Todo ello en una construcción compacta: desde la transmisión segura y rápida de datos, pasando por la transmisión de señales con un gran número de polos, hasta el cableado innovador de potencia M12
  • Cableado directo para todas las interfaces desde el nivel de campo hasta el equipo
  • Utilización fiable mediante construcciones robustas y materiales de alta calidad en el índice de protección IP65/67
  • Programa completo, incluso para los requisitos más elevados como en la industria alimentaria o el uso en exteriores
  • Ahorro de tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON o la confección mediante tecnología de conexión rápida