Sistemas incorporados

El marco perfecto para su obra maestra

Cajas para electrónica y tecnología de conexión para sistemas embebidos.

Los sistemas embebidos son algo más que miniordenadores invisibles. Son obras maestras digitales de la automatización descentralizada. Ya sea para la fábrica inteligente o para la automatización de edificios, con la tecnología de conexión y las cajas para electrónica de Phoenix Contact dispondrá del marco ideal para sus obras maestras.

Sus ventajas

  • Fácil adquisición y selección mediante la tecnología de carcasa y conexión así como componentes adaptados entre sí
  • Manejo eficiente y confortable durante la instalación, la puesta en servicio, en caso de asistencia técnica o mantenimiento mediante innovadoras tecnologías de conexión
  • Funcionamiento estable y fiable de equipos con la misma calidad elevada desde la serie más pequeña a la grande
  • Proceso de diseño y selección sencillos y rápidos mediante configuración online para sistemas de carcasa
  • Simplificación del diseño y del montaje en el proceso de producción gracias al programa de cajas a medida del factor de forma estándar

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar