Carcasas de base de la serie EH

Un sistema, innumerables posibilidades

¿Está buscando una caja para electrónica para conceptos versátiles de equipos? Con más de 100 posibles combinaciones y una tecnología de conexión a placa de circuito impreso de libre elección, la serie EH aporta la máxima flexibilidad.

Dos alturas de construcción, siete anchos de construcción, tres variantes de tapa y una variada tecnología de conexión: con la serie de carcasas EH de Phoenix Contact podrá desarrollar las soluciones de sistema modulares de forma extremadamente sencilla. Diseñe módulos para bloques electrónicos específicos para el cliente con diferentes colores, opciones de impresión y entalladuras de carcasa individuales.

Sus ventajas

  • Sencillo Design-In gracias a una moderna configuración en línea con visualización en 3D en tiempo real y descarga de CAD
  • Flexibilidad total en el desarrollo de equipos gracias al montaje de placas de circuito impreso en las tres direcciones del espacio
  • Soluciones funcionales de sistema en un concepto integral gracias al diseño homogéneo de la carcasa y opciones de rotulado y visualización según las necesidades del cliente
  • Instalación y mantenimiento sencillos: el conector de bus para carril permite la yuxtaposición sencilla de varios equipos
  • Mejora de la creación de valor gracias a costes de componentes competitivos

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar