TERMITRAB complete

Protección contra sobretensiones en láminas finas

TERMITRAB complete es la protección contra sobretensiones más estrecha del mundo para la técnica MCR.

Con TERMITRAB complete obtendrá un sistema completo de equipos de protección contra sobretensiones. Este abarca desde la protección contra sobretensiones sencilla de un nivel hasta variantes enchufables de varios niveles con interrupción por cuchilla, señalización y opción de indicación remota.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a la protección contra sobretensiones más estrecha del mundo a partir de 3,5 mm
  • Siempre informado mediante la indicación de estado y la opción de señalización remota
  • Protección ideal para su aplicación gracias a una gama adaptada
  • Fácil mantenimiento gracias a las variantes con interrupción por cuchilla integrada
  • Comprobación rápida sin esfuerzo de cableado con variantes enchufables y el CHECKMASTER 2

Campos de aplicación