Bloques de distribucioacute;n listos para conectar con conexioacute;n push-in

Desembalar, conectar y listo

Al utilizar bloques de distribución push-in ahorrará espacio y tiempo en la distribución de potencial.

Recibirá los bloques de distribución PTFIX con conexión push-in listos para conectar con diferentes números de polos y clases de montaje. Pueden utilizarse inmediatamente y ampliarse a discreción. De este modo, PTFIX proporciona una distribución de corriente de carga y de mando flexible y económica.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual
  • Uso flexible mediante adaptador de montaje sobre carril DIN y directo, así como montaje adhesivo
  • Gran ahorro de espacio gracias al diseño extremadamente pequeño
  • Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la tecnología de inserción directa push-in sin herramientas ni mantenimiento
  • Interrupción rápida y sencilla de las señales, así como implementación de los fusibles y los componentes

Solicitud de muestra

Si lo desea estaremos encantados de enviarle gratuitamente muestras y la correspondiente documentación.

Bloques de distribución push-in listos para usar: desembalar, conectar, ¡y listo!

Bloques de distribución push-in listos para usar
Instalación intuitiva y seguraSimplemente enchufar directamente sin herramientasAmpliación personalizada

Los bloques de distribución y de alimentación con 4, 6, 12 y 18 puntos de embornaje, así como las placas individuales con dos puntos de embornaje, están disponibles para una instalación intuitiva y segura en once colores.

La reducción de las fuerzas de inserción permite enchufar fácil y directamente conductores rígidos y flexibles con puntera a partir de 0,25 mm².

Los bloques de distribución pueden alinearse y ampliarse, comprobarse y rotularse individualmente con el accesorio del sistema CLIPLINE complete.

Alt Tag
Bloques distribuidores de funcionesPuntos de desconexión universalesConfigurador online PTFIX
Los bloques distribuidores de funciones PTFIX están disponibles en las variantes TG, MT y MTL. En la variante TG se trata de un bloque básico de interrupción. Este bloque destaca por una zona de interrupción normalizada. Las variantes MT y MTL son variantes de bloques con interrupción por cuchilla integrada.El punto de desconexión universal de los bloques distribuidores de funciones TG permite emplear cuchillas seccionadoras, conectores pasamuros, cabezas portafusible o conectores de componentes.El configurador online le ayuda a encontrar la solución de bloques de distribución que mejor se ajuste a su caso. Elija el tipo de montaje, los colores y las secciones de conexión de manera muy sencilla.

Clases de montaje: montaje adhesivo, montaje directo o montaje sobre carril longitudinal y transversal

Tome su propia decisión: en los bloques de base pueden encajarse los distintos adaptadores de montaje y bridas según su correspondiente aplicación.

¿Quiere saber más?

Haciendo clic en el siguiente botón accederá a la sección de productos de bloques de distribución push-in.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636