Energía

Energía

Diseñando el futuro de la industria energética

Con experiencia y preparados para el futuro.

Volver a Soluciones

Categorías

  • Energía eólica
    Energía eólica

    Phoenix Contact ofrece una amplia gama de soluciones para la energía eólica desde instalaciones de energía eólica pequeñas hasta un parque eólico.

  • Energía solar
    Energía solar

    Phoenix Contact ofrece una amplia gama de soluciones para la energía solar desde instalaciones al aire libre pasando por instalaciones de techo hasta el suministro de energía autónomo.

Tanto en el ámbito de las energías renovables, p. ej. la energía solar o eólica, como en la creación, transmisión y distribución de energía convencionales, como socio competente con casi 100 años de experiencia en el sector energético, le acompañaremos y le ofreceremos siempre la solución adecuada, hoy y en el futuro.

Nuestra amplia cartera de servicios abarca desde componentes probados durante años para la tecnología de control, conexión y comunicación hasta soluciones innovadoras para aplicaciones específicas.

 
Industria energética
Soluciones para la generación de energía convencional
Soluciones para la energía eólica
Soluciones para la transmisión y distribución de energía
Soluciones para la energía solar

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636