Productos líderes en tecnología

Productos líderes en tecnología

Manejo intuitivo

Fabricación rápida y sencilla de armarios de control.

Con la gama de productos COMPLETE line, amplia y adaptada, podrá fabricar armarios de control de forma rápida y sencilla. Gracias al diseño y la háptica uniformes, los productos de COMPLETE line son particularmente fáciles de instalar. De este modo, ahorrará tiempo en el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento. Todos los productos COMPLETE line disponen de tecnología de conexión push-in y se pueden cablear de forma rápida y sin herramientas en todas las aplicaciones.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

La solución completa para su cuadro eléctrico de control

Descubra con nuestros webcasts el sistema COMPLETE line.

COMPLETE line
Más información y webcasts