Referencias de la electromovilidad

Referencias

Proyectos de clientes implementados con éxito

Descubra cómo hemos implementado con éxito proyectos de la electromovilidad.

Volver a Electromovilidad

Categorías

Con su compromiso y conocimientos especializados sobre aplicaciones, nuestros expertos llevan a cabo con frecuencia un trabajo pionero. Y es que en el mercado todavía relativamente nuevo de la electromovilidad, ningún proyecto es igual a otro.

Descubra mediante los ejemplos aquí mostrados cómo hemos implementado con éxito junto con fabricantes de postes de carga, proveedores de infraestructuras, empresas de transporte y productores automovilísticos interesantes proyectos con todo tipo de requisitos.

¿Desea llevar a cabo su solución de carga con nosotros?

Envíenos ahora su solicitud y benefíciese de nuestros servicios:

  • Composición de los componentes de hardware y software adecuados
  • Fabricación de conectores de carga con su logotipo para una creación de marca universal
  • Extremo de los cables de carga bajo demanda con corte de nivel, confeccionado o compacto
  • Creación de esquemas de cableado verificados para una implementación sencilla y segura
  • Consideración de los estándares de carga, normas y leyes de medición y calibración actuales
  • Soporte para la integración en proveedores de servicios de facturación y sistemas de gestión de edificios y de energía

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Descargas

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar