Volver a la vista general

Protección y continuidad en alimentaciones y señales

Protección y continuidad en alimentaciones y señales
Hora:9:30 h - 13:00 h
Precio por sesión: Gratuito

Este curso tiene como finalidad proporcionar al asistente una visión clara de las diferentes soluciones existentes para asegurar la disponibilidad en una instalación industrial aumentando así la continuidad de la misma.

TRABTECH de Phoenix Contact presenta aquí la últimas novedades en tecnología para la protección y filtrado tanto de sobretensiones como de sobrecorrientes conforme a las últimas revisiones de las diferentes normas internacionales.

Objetivos

Pretendemos que este curso sea muy ilustrativo para todos los asistentes, tanto desde un punto de vista teórico, contemplando la normativa actual relacionada, como práctico,  introduciendo las soluciones más novedosas para diferentes aplicaciones prácticas. Incluyendo referencias y ejemplos reales según cada capítulo.

Contenidos

  1. Protección efectiva contra sobretensiones

         1.1 Origen de las sobretensiones. Causas y posibles efectos

         1.2 Conocimientos básicos de la tecnología de absorción de transitorios.

         1.3 Problemas más frecuentes en las alimentaciones a equipos.

         1.4 Nueva norma de protección contra sobretensiones IEC 61643-11:2011 / EN 61643-11:2012

         1.5 Nueva Tecnologia SEC  para la protección contra sobretensiones. Nueva familia.

         1.6  Protección de equipos y líneas de alumbrado LED.

         1.7 Equipos de comprobación de estado de las protecciones.

         1.8 Soluciones de protección para señales de medida, control y regulación.

         1.9  Protección en el cableado de I/Os  y comunicaciones

         1.10 Ejemplos y aplicaciones

 

     2. Protección frente a sobrecorrientes en armarios de control. Interruptores de protección de equipos

         2.1 Conceptos previos interruptores y fuentes de alimentación

         2.2 Como se debe realizar una protección selectiva de cargas en corriente continua

         2.3 MCBs vs CBs . Normas DIN EN 60898-1 y DIN EN 60934

         2.4 Tecnologías de cortes

         2.5 Soluciones para proteger el sistema de alimentación. Nuevos  CBM

         2.6 Ejemplos y aplicaciones