Volver a la vista general

Taller online de iniciación a la tecnología PLCnext

Taller online Tecnología PLCnext
Duración:4 horas
Hora:Sesión I:10:00 - 13:00 h, Sesión II: 10:00 - 11:30 h
Precio por sesión: Consultar

La tecnología PLCnext de Phoenix Contact constituye la base de una plataforma de control abierta con una solución de software modular, que cumple todos los requisitos del mundo IoT.

Hemos diseñado un taller práctico, para un máximo de 8 personas, donde cada participante dispondrá de un kit de iniciación individual y pondrá en marcha una aplicación completa de automatización. Se combinará automatización PLC convencional, utilización de software libre, comunicaciones en la nube Proficloud y acceso a la PLCnext App Store.

Objetivos

En este taller se presentan las bases de la tecnología PLCnext, que supone un cambio de paradigma en la automatización industrial. En lugar de un sistema cerrado propietario de un fabricante, se pone a la disposición del usuario una plataforma abierta, que puede programarse en multitud de lenguajes diferente, pero con la robustez de un PLC tradicional.

Contenidos

Este taller constará de breves explicaciones teóricas acompañadas de demostraciones prácticas en grupos reducidos.

Fechas

  Fecha Estado Ciudad Lugar de celebración
14.04.2021 hasta 15.04.2021
Tomar nota de la cita
plazas disponibles online -
25.05.2021 hasta 26.05.2021
Tomar nota de la cita
plazas disponibles online -
22.06.2021 hasta 23.06.2021
Tomar nota de la cita
plazas disponibles online -

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636