Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas

Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas

Descubra aquí lo fácil que es

Protección estándar para el lado AC y DC de su instalación de cubierta.

Volver a Campos de aplicación

Categorías

Además de la protección del medio ambiente, el montaje de una instalación fotovoltaica suele tener como objetivo declarado lograr independizarse de la empresa suministradora de energía. En lugar de pagar la electricidad cada mes a la empresa suministradora de energía, se realiza una inversión única en una instalación fotovoltaica propia. Por tanto, los incrementos posteriores de los precios de la electricidad le afectarán de forma muy limitada. La independencia y la autosuficiencia son las palabras clave.

La inversión en una instalación fotovoltaica está pensada para al menos 20 años. Es mucho tiempo, durante el que pueden pasar muchas cosas. Como todos los equipos eléctricos, las instalaciones fotovoltaicas también son sensibles a las sobretensiones: los componentes que pueden sufrir daños son los inversores, módulos fotovoltaicos, acumuladores de batería y cables.
Una protección efectiva contra sobretensiones aumenta la seguridad de servicio de la instalación y ofrece seguridad a los propietarios. En estos capítulos demostramos que esta protección no es complicada ni difícil.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636