Protección contra sobretensiones para edificios industriales

Edificios industriales y estantes altos

Protección de edificios industriales

Encuentre de forma rápida y sencilla la protección contra sobretensiones adecuada para sus edificios industriales

Los fallos de producción con frecuencia van acompañados de costes y esfuerzos elevados. Con la protección contra sobretensiones adecuada, se aumenta la disponibilidad de las plantas e instalaciones de producción. Además, sin una protección adecuada contra rayos y sobretensiones, muchas instalaciones no están aseguradas y no reciben una licencia de funcionamiento. Pero, ¿qué debo tener en cuenta al seleccionar el módulo de protección adecuado?

La selección de los módulos de protección adecuados no es tan difícil. En particular, en el caso de las instalaciones industriales hemos creado una ayuda para la selección que le muestra de forma clara los módulos de protección adecuados para cada ubicación de la instalación.

Recibirá información adicional en los documentos informativos. Aquí describimos lo que se debe tener en cuenta al seleccionar el fusible de seguridad adecuado para los dispositivos de protección contra sobretensiones. En el segundo documento informativo, descubrirá lo que hace que el descargador combinado contra rayos y sobretensiones T1+T2 especial sea distinto a los demás.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636