High Power Charging Technology

Área de servicio de autopista con postes de carga HPC

Carga rápida en una nueva dimensión

Con High Power Charging de Phoenix Contact la electromovilidad es apta para el día a día.

Volver a Tecnologías

Categorías

  • Tecnología
    High Power Charging Technology

    La tecnología HPC inteligente de Phoenix Contact se basa en la refrigeración activa, que permite corrientes de carga hasta 500 A sin comprometer la seguridad ni el manejo.

  • Campos de aplicación
    Campos de aplicación de la tecnología de carga HPC

    El sistema HPC de Phoenix Contact se aplica en todos aquellos casos en los que los conductores de vehículos eléctricos no disponen de demasiado tiempo, sobre todo en autopistas y nudos de transporte principales.

Phoenix Contact ha desarrollado High Power Charging (HPC), una tecnología que carga la batería para 100 km en tan solo de tres a cinco minutos. La pieza clave es un conector de carga de alto rendimiento con refrigeración inteligente, que permite una corriente de carga de hasta 500 A. Con una tensión de sistema de 1000 V esto significa una potencia de carga de 500.000 W.

Sus ventajas

  • Carga en pocos minutos gracias a corrientes de carga extremadamente elevadas
  • La refrigeración eficiente y respetuosa con el medio ambiente disminuye las secciones de cable
  • Especialmente segura gracias a la supervisión de la temperatura y fugas permanente
  • Fácil mantenimiento gracias a los componentes de fácil cambio y al sistema de refrigeración semiabierto
  • Totalmente compatible con el sistema de carga combinado establecido (Combined Charging System o CCS)

Vista general del sistema HPC

Conector de carga para vehículos HPC CCS de tipo 1 y de tipo 2  

El sistema HPC puede utilizarse en América del Norte y Europa

El sistema HPC de diseño modular de Phoenix Contact se suministrará probablemente a partir de mediados de 2018 y consta de varios componentes adaptados entre sí:

  • Conector de carga para vehículos DC refrigerado
    (CCS de tipo 1 para América del Norte y CCS de tipo 2 para Europa)
  • Cable de carga refrigerado
  • Pasamuro con interfaces definidas para potencia, comunicación y refrigeración
  • Unidad de refrigeración específica del espacio constructivo formada por el grupo refrigerador y el circuito de refrigeración
  • Sistema de control para el proceso de carga y la refrigeración

Además, ofrecemos muchos otros componentes para construir sus postes de carga HPC, p. ej. cajas de carga, sistemas de control de carga, HMIs, fuentes de alimentación, protección contra sobretensiones así como la tecnología de comunicación y conexión.

Su solución HPC personalizada

¿Es fabricante de postes de carga rápidos o planificador de parques de carga y está interesado en nuestro sistema HPC? Estaremos encantados de asesorarle y componer para usted una solución HPC personalizada a medida de su aplicación.

Tenga en cuenta que el sistema previsiblemente se suministrará a mediados de 2018.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Descargas


Más rápido de lo esperado

¿Cree que la carga de un vehículo eléctrico dura varias horas? Con HPC este tiempo ya forma parte del pasado.


Conseguir rápido un último regalo

El susto de Nochebuena: ¡falta un regalo de Papá Noel! Ningún problema con la ayuda de HPC.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar