Transmisión de datos universal en el Internet de las cosas industrial.
Phoenix Contact presenta conectores para equipos y cables compactos para el Ethernet de un solo par. Las interfaces SPE normalizadas resultan ideales para la transmisión de datos eficiente en la automatización de fábricas y procesos. De este modo, el cableado reducido adecuado a la aplicación constituye la base para la comunicación Ethernet con seguridad para el futuro desde el campo hasta la nube.
Los conectores IP20 y patch cable para Ethernet de un solo par permiten una transmisión de datos eficiente en numerosas industrias y sectores, como la automatización de fábricas y edificios.
Los conectores para equipos M8 transmiten datos y potencia en un par de hilos de forma rápida y segura desde el nivel de TO hasta el nivel de TI.
Single Pair Ethernet es sinónimo de la transmisión paralela y de alto rendimiento de datos y potencia por Ethernet a través de un par de hilos mediante Power over Data Line (PoDL) del sensor hasta la nube.
Una cara enchufable normalizada constituye la base de la conexión en red sin barreras entre los componentes, los cables y los conectores más diversos. En este sentido, Phoenix Contact impulsa de manera sustancial el desarrollo de una cara enchufable normalizada, con los conectores IP20 y hasta IP6x.
A largo plazo, el SPE sustituirá a los sistemas de bus de serie clásicos. Emplee una cara enchufable multifuncional, ya sea en la oficina o incluso hasta en el sensor.
Para el cableado de edificios, la cara enchufable M1 I1 C1 E1 se ha desarrollado según IEC 63171-2. Esta cara enchufable permite conectar en la infraestructura pasiva existente un número de equipos hasta cuatro veces superior. Este estándar se emplea a menudo en los edificios de oficinas.
En las aplicaciones industriales, incluso en el caso de una aplicación en campo difícil, se ha impuesto la cara enchufable M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 según IEC 63171-5. La cara enchufable se puede integrar en todas las variantes de conectores normalizadas y habituales en el mercado.
La abreviatura MICE describe las condiciones externas de una interfaz Ethernet.
Single Pair Ethernet (SPE) constituye la base de toda comunicación basada en Ethernet. Incorpora nuevos campos de aplicación y permite una comunicación inteligente de los equipos. Las buenas propiedades de transmisión, incluso en tramos largos, hacen que el SPE respalde de forma óptima la comunicación de red del futuro. En la tendencia hacia el uso de equipos en miniatura y que cuidan los recursos, el SPE le ofrece más espacio para su sistema electrónico gracias a los cables que permiten el ahorro de espacio.
En este contexto, se emplea principalmente la cara enchufable M1 I1 C1 E1.
El SPE mejora la eficiencia y la comunicación de red en la automatización de procesos, incluso en las aplicaciones industriales complejas.
Gracias a sus propiedades compactas, el SPE es excelente para las soluciones de electrónica en miniatura.
Phoenix Contact es el socio clave para la integración de Single Pair Ethernet, desde la interfaz de los equipos y el cableado hasta los componentes de red activos, ya sea en los sensores en campo o incluso en el PC de la oficina. Como pionero en el ámbito de la digitalización, Phoenix Contact desarrolla una cartera de productos integral.
Phoenix Contact se ha unido junto con otras empresas tecnológicas líderes a la SPE System Alliance.
Más información
"$pageName" en