Volver a la vista general

Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación con fusible previo integrado

Protección contra sobretensiones de fuentes de alimentación  

Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación

El nuevo FLASHTRAB-SEC-HYBRID es el primer descargador de tipo 1 enchufable con fusible previo integrado, combinado con un descargador de arco potente. De este modo, ahorrará espacio en el armario de control y tiempo durante la instalación. El descargador resulta ideal para el uso en sistemas de fuentes de alimentación de 230/400 V.

Sus ventajas

  • Elevada duración del descargador y de la instalación eléctrica gracias a la tecnología SEC con descargador de arco sin corriente de seguimiento de red
  • Ahorro de espacio en la instalación mediante una construcción compacta y fusible previo integrado
  • Fácil extracción y enchufe con el innovador bloqueo Push-Pull
  • Poco esfuerzo de cableado gracias al fusible previo integrado
  • Sin posibilidad de confusión de los conectores gracias a la codificación mecánica

Características principales

  • Tensión constante máxima: 264 V AC para redes de 230/400 V AC
  • Nivel de protección: 1,5 kV
  • Adecuados también para el uso en la zona situada delante de contadores
  • Contacto de indicación remota libre de potencial
  • Indicación de estado óptica y mecánica
  • Conector que se puede probar con Checkmaster

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios

Servicio

Vídeo

La protección contra sobretensiones se reinventa