Volver a la vista general

nuevo

Protección contra sobretensiones para VDSL – Según los requisitos de Super Vectoring

TERMITRAB complete TELE protege los cables VDSL en sistemas de telecomunicación con velocidades de transmisión de hasta 300 MBit/s frente a sobretensiones. Los productos ofrecen además un comportamiento seguro en caso de sobrecarga (Power-cross) gracias al mecanismo de cortocircuito integrado y al limitador de corriente.

Sus ventajas

  • Protección ideal para aplicaciones VDSL de alta velocidad hasta 300 MBit/s gracias al circuito de protección optimizado
  • Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6,2 mm
  • Comportamiento seguro en caso de sobrecarga (Power-cross) gracias al mecanismo de cortocircuito integrado y al limitador de corriente
  • Instalación rápida y sin herramientas de los equipos de protección contra sobretensiones gracias a la tecnología de conexión push-in

Características principales

  • Aplicaciones de datos hasta 250 MBit/s (G.fast 1500 MBit/s)
  • Anchura total: 6,2 mm
  • Tecnología de conexión variable con tecnología de conexión push-in o por tornillo
  • Mecanismo de cortocircuito integrado y limitador de corriente electrónico

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica de información