Volver a la vista general

Carcasas para conectores industriales en una versión que ahorra espacio

Las nuevas carcasas HEAVYCON STANDARD en los tamaños D15, D25 y D50 protegen sus interfaces también en su construcción especialmente estrecha. Están hechas con aluminio de alta calidad resistente a la corrosión y son adecuadas para las aplicaciones CEM gracias a juntas conductoras.

Sus ventajas

  • Resistencia a la corrosión del máximo gracias a la fundición inyectada de aluminio de alta calidad
  • Ahorro de espacio gracias a la construcción estrecha
  • Protección CEM de confianza gracias a superficies y juntas conductivas
  • Compatibilidad universal con el estándar industrial
  • Montaje y mantenimiento sencillos y rápidos

Características principales

  • Tamaño: D15, D25, D50
  • Material de la carcasa: fundición inyectada de aluminio resistente a la corrosión
  • Material de las juntas: NBR
  • Índice de protección: IP66, IP67, IP69K
  • Rango de temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Para insertos de contactos de las series A10 o A16

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores industriales 3D