Volver a la vista general

nuevo

Acondicionadores de señal muy compactos – Conexión de bus y de red modular

La pasarela de enlace PROFINET de fácil inserción para acondicionadores de señal MINI Analog Pro y transductores de potencia le ofrece la posibilidad de integración directa de señales de medición analógicas y digitales en sistemas de control superiores mediante PROFINET.

Sus ventajas

  • Fácil integración de señales de medición analógicas y digitales en redes PROFINET
  • Adaptación de señales de todo tipo mediante los acondicionadores de señal MINI Analog Pro
  • Encaje fácil sin alimentación de tensión adicional
  • El switch integrado permite el Daisy Chaining mediante dos puertos PROFINET

Características principales

  • Puntos de servicio para la medición de la señal de 4 mA … 20 mA analógica sin interrumpir las señales de proceso
  • Certificados por la organización de usuarios PROFIBUS
  • Clase de conformidad PROFINET (CC-C)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición