Volver a la vista general

nuevo

Routers de radiotelefonía móvil - Ideales para aplicaciones de infraestructuras

La familia de productos TC Router permite conexiones de datos robustas a través de redes 4G móviles (LTE). El nuevo router también está ahora disponible con WLAN para una plena flexibilidad durante la conexión a la red LAN.

Sus ventajas

  • Elevado rendimiento gracias a conexiones de datos 4G
  • Múltiples posibilidades de uso mediante un rango de temperatura ampliado
  • Fácil integración mediante dos conexiones Ethernet o WLAN
  • Cómodo manejo directamente en la parte frontal del equipo

Características principales

  • Rango de temperatura ampliado: -40 °C … +70 °C
  • Conexiones 4G con recurso a 3G y 2G
  • Punto de acceso WLAN para hasta 10 participantes
  • Modo de ahorro de energía
  • Memoria de configuración enchufable 
  • Elevada seguridad gracias al cortafuegos integrado
  • 4 entradas digitales, 2 salidas digitales

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636