Volver a la vista general

nuevo

Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad: potentes con SFB Technology

Las nuevas variantes de tensión de las potentes fuentes de alimentación amplían la línea QUINT POWER. La SFB Technology y el control funcional preventivo ofrecen la máxima disponibilidad de la instalación. Puede adaptar de forma personalizada señales de umbral y curvas características mediante la interfaz NFC.

Sus ventajas

  • Lado de salida más potente: fácil ampliación de la instalación, arranque fiable de cargas difíciles y activación de interruptores automáticos
  • Lado de entrada más robusto: elevada inmunidad a interferencias mediante descargador de gas integrado (hasta 6 kV) y ≥ 20 ms de tiempo buffer de caída de red
  • La señalización más amplia: el control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos
  • Posibilidad de pedido configurado: a partir de 1 unidad

Características principales

  • Lado de salida más potente:
    • Boost estático hasta un 125 % continuo
    • Boost dinámico hasta un 200 % durante 5 s
    • SFB Technology (Selective Fuse Breaking): corriente nominal hasta 6 veces más alta durante 15 ms
  • Amplia señalización: contacto analógico, digital y de relé
  • Descargador de gas integrado
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +70 °C

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuente de alimentación personalizable para la máxima disponibilidad de la instalación

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar