Sistemas de alimentación para acondicionadores de señal

Sistemas de alimentación para acondicionadores de señal

Alimentación flexible y sencilla

Nuestros acondicionadores de señal le ofrecen soluciones de sistema flexibles para la alimentación de equipos.

Volver a Amplificadores de separación

Categorías

Buscar en Sistemas de alimentación para acondicionadores de señal

Mostrar todos los productos de esta categoría

Alimente los acondicionadores de señal activos a elección con las bornas de conexión en el cableado individual o emplee las posibilidades de alimentación flexibles a través del conector de bus para carril.

Sus ventajas

  • Puenteado sencillo de energía, ampliación de sistema o cambio de módulo durante el funcionamiento con el conector de bus para carril
  • Posibilidades de alimentación flexibles: alimentación directamente en el acondicionador de señal, a través de un módulo de alimentación o a través de una fuente de alimentación con entrada de amplio alcance 85 V AC … 264 V AC
  • Adaptación sencilla al sistema de alimentación de Pepperl+Fuchs para la serie K y SC con el adaptador Power-Rail
  • Diagnóstico cómodo con el módulo MINI Analog Pro-Fault-Monitoring o el módulo de alimentación y señalización de errores MACX Analog

Flexible y sencillo: puenteado de energía con el conector de bus para carril

El conector de bus para carril le ofrece una solución de sistema flexible para alimentar los acondicionadores de señal, en particular en un alto número de productos conectados en serie.

El puenteado de energía con los conectores de bus para carril modulares simplifica la instalación de una ampliación del sistema o un cambio de módulo incluso durante el funcionamiento.

Se puede realizar la alimentación en el conector de bus para carril de las siguientes formas:

  • Alimentación DC directa en un módulo Analog cualquiera
  • Alimentación de un módulo de alimentación de igual contorno o de cualquier otro módulo de la gama Analog
  • Alimentación mediante una fuente de alimentación con entrada de amplio alcance 85 V AC … 264 V AC

Todos los tipos de fuentes de alimentación son compatibles en las familias de productos MINI Analog, MINI Analog Pro y MACX Analog. Si se cumplen determinados requisitos, también se pueden mezclar diferentes familias de productos en un perfil DIN.

Obtenga más información en el manual del usuario del área de descargas.

Alimentación DC directa en un módulo Analog cualquiera

Alimentación directa mediante cualquier módulo, siguiendo el ejemplo de MINI Analog Pro  

Alimentación directa mediante cualquier módulo, siguiendo el ejemplo de MINI Analog Pro

Este tipo de alimentación es particularmente apta cuando se deben alimentar solo unos pocos acondicionadores de señal.

  • Para cantidades de señales pequeñas, por ejemplo para hasta 16 módulos MINI Analog Pro
  • No se precisan más accesorios además del conector de bus para carril
  • Para todos los módulos MINI Analog y MINI Analog Pro activos
  • Para todos los módulos MACX Analog activos con rango de baja tensión de 24 V DC, excepto las variantes UP con amplio rango de tensión

Alimentación a través de un módulo de alimentación de igual contorno o de cualquier otro módulo

Alimentación a través de un módulo de alimentación de igual contorno, siguiendo el ejemplo de MINI Analog Pro  

Alimentación a través de un módulo de alimentación de igual contorno, siguiendo el ejemplo de MINI Analog Pro

Un módulo de alimentación de contorno idéntico resulta particularmente adecuado para instalaciones con un gran número de acondicionadores de señal conectados en serie. Asimismo, también es posible utilizar cualquier módulo de alimentación de distinto contorno de la gama Analog.

  • Para todos los módulos MINI Analog y MINI Analog Pro activos
  • Para todos los módulos MACX Analog activos con rango de baja tensión de 24 V DC, excepto las variantes UP con amplio rango de tensión
  • También permite una alimentación redundante
  • Supervisión de alimentación "Fault-Monitoring"

Alimentación mediante una fuente de alimentación con entrada de amplio alcance 85 V AC … 264 V AC

Alimentación mediante una fuente de alimentación con entrada de amplio alcance 85 V AC … 264 V AC  

Alimentación mediante una fuente de alimentación con entrada de amplio alcance 85 V AC … 264 V AC

Este tipo de alimentación es la mejor solución cuando solo se dispone de 230 V AC como, por ejemplo, en aplicaciones descentralizadas

  • Para todos los módulos MINI Analog y MINI Analog Pro activos
  • Para todos los módulos MACX Analog activos con rango de baja tensión de 24 V DC, excepto las variantes UP con amplio rango de tensión
  • No se precisa alimentación de 24 V DC
  • Contacto de señal flotante para la supervisión de la tensión de salida de 24 V

Mensaje de fallo colectivo cómodo con el módulo MINI Analog Pro-Fault-Monitoring

https://dam-mdc.phoenixcontact.com/rendition/156443151564/2909cff7632bce8dd2d77a82ae15d4f3/-C100%25x50.32648126%25%2C0%25%2C23.55514511%25-S676x10000

La monitorización de fallos es una solución modular para el análisis de errores cómodo en aplicaciones con varios canales.

Según el tipo de módulo pueden señalarse los siguientes errores mediante el mensaje de fallo colectivo:

  • Exceso del rango de medición
  • No alcance del rango de medición
  • Rotura de cable
  • Cortocircuito
  • Error de módulo

Además, es posible reconocer y avisar del fallo de la tensión de alimentación en el módulo de alimentación. La modularidad se caracteriza por poder ajustar libremente el análisis de errores tanto en el lado del participante como en el módulo de análisis.

Alimentación y diagnóstico con el módulo de alimentación y señalización de errores MACX Analog

Alimentación y diagnóstico con el módulo de alimentación y señalización de errores MACX Analog  

Alimentación y diagnóstico con el módulo de alimentación y señalización de errores MACX Analog

Podrá alimentar la tensión de alimentación directamente mediante un módulo MACX Analog a voluntad o bien utilizar el módulo de alimentación o de mensajes de error.

  • Alimentación sencilla o redundante (desacoplamiento por diodos)
  • Fusible sustituible
  • Contacto de relé para la señalización de fallos de la energía auxiliar o de fusibles
  • Mensaje de fallo de línea colectivo en combinación con equipos MACX MCR‑EX‑SL‑(2)NAM...

Adaptación sencilla al sistema de alimentación de Pepperl+Fuchs para la serie K y SC

El adaptador Power Rail ME 6,2 TBUS-PR está especialmente diseñado para la conexión al sistema de alimentación de la serie K y SC de Pepperl+Fuchs. Esto permite el empleo alternativo de las familias de productos MACX Analog, MINI Analog y MINI Analog Pro en las instalaciones existentes con el Power Rail de Pepperl+Fuchs.

  • Alimentación de tensión sencilla a través del Power Rail de Pepperl+Fuchs mediante adaptadores modulares
  • Contacto seguro y codificación mecánica
  • Seguridad contra vibraciones mediante el asiento firme sobre el carril DIN
  • Posibilidad de instalación en la zona Ex 2

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición