Volver a la vista general

Siempre la mejor tecnología de conexión

    M12 para todas las tecnologías de conexión: siempre la mejor tecnología de conexión

    Con nuestros conectores confeccionables dispondrá de todas las tecnologías de conexión en diseño M12 adecuadas para cada aplicación. Elija entre las tecnologías de conexión rápida push-in o QUICKON, o si lo prefiere, la conexión engastada, Pierce o por tornillo.

    Conexión por corte de aislante: contacto en pocos segundos con QUICKON

    Conexión M12 QUICKON  

    Conexión M12 QUICKON

    QUICKON ofrece la conexión más rápida para conectores M12. El contacto por desplazamiento de aislamiento expulsa el aislamiento del conductor. Este contacta el conductor con una fuerza de resorte, resistente a las vibraciones y estanco al gas.

    Regresar arriba

    Conexión engastada: compacta y automatizable

    Conexión engastada M12  

    Conexión engastada M12

    Cuando debe confeccionarse una gran cantidad de cables, lo ideal es la conexión engastada que permite una conexión rápida y automatizada. El conector extremadamente compacto resulta perfecto para aplicaciones ferroviarias.

    Regresar arriba

    Conexión Pierce: para una elevada densidad de empaquetado

    Conexión Piercecon M12  

    Conexión Piercecon M12

    Los conectores con conexión Pierce convencen por su versión compacta y a pesar de ello con un elevado número de polos. El contacto se establece mediante un pin de contacto que se inserta axialmente en cada hilo individual.

    Regresar arriba

    Conexión por tornillo: un clásico probado

    Conexión por tornillo M12  

    Conexión por tornillo M12

    La conexión por tornillo se considera un clásico en la técnica de unión. Podrá confeccionar diferentes cables y calidades in situ de forma universal.

    Regresar arriba

    PHOENIX CONTACT, S.A.U.

    Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
    E-33428 LLANERA (Asturias)
    +34 985 791 636

    Configurador

    Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

    Cableado de sensores/actuadores