Volver a la vista general

nuevo

Bornas para placa de circuito impreso THR hasta 4 mm² – Conexión rápida mediante la conexión por resorte push-in

Las bornas para placa de circuito impreso de la serie SPT-THR amplían la gama de artículos aptos para soldadura por reflujo con la sección de 2,5 mm². El pulsador de accionamiento en distintos colores garantiza un manejo intuitivo y una conexión de conductores segura.

Sus ventajas

  • Conexión por resorte push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La fuerza de contacto definida garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias al pulsador de accionamiento con color distintivo
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel
  • Diseñados para la integración en el proceso de soldadura de tecnología de montaje superficial

Características principales

  • Corrientes hasta 32 A
  • Tensión hasta 400 V
  • Secciones de cable: 0,2 a 4 mm²
  • Paso: 5,0 mm
  • 2 a 12 polos
  • Suministro en embalaje en caja o rollo

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores