Volver a la vista general

nuevo

Múltiples bornas para placa de circuito impreso – Conexiones fijas en entornos PROFINET

Las bornas para placa de circuito impreso para aplicaciones PROFINET facilitan la conexión fija en múltiples aplicaciones como la automatización de procesos. Las distintas direcciones de salida y las tecnologías de conexión permiten soluciones ideales para una potente conexión para placas de circuito impreso.

Sus ventajas

  • Amplia gama de bornas para placa de circuito impreso para múltiples aplicaciones
  • Aptos para múltiples diseños de equipo mediante direcciones de conexión de los conductores horizontales, verticales e inclinadas
  • Sin conexiones erróneas: codificación y marcado de color para un cableado sencillo
  • Cumplen los requisitos CAT5 según EN 50173 e ISO/IEC 11801

Características principales

  • Secciones de cable: 0,14 a 4 mm²
  • Paso: 3,5 y 5,0 mm
  • 4 polos
  • Conexión por tornillo o resorte
  • Adecuados para procesos de soldadura por ola
  • Cumplen los requisitos de la "Guideline for PROFINET" (Rev. 05/2017)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Navegador de productos para conectores y cajas para electrónica

Navegador de productos

Conectores y cajas para electrónica compactos de un vistazo.

Más información
Nuevos conectores y cajas para electrónica de Phoenix Contact

Nuevos conectores y cajas para electrónica

Descubra nuestros nuevos conectores para transmitir señales, datos y potencia, así como cajas para electrónica versátiles.

Ir a las novedades de 2020/2021