Sistemas de instalación

Sistemas de instalación

Distribución fácil y rápida de energía

Conexión segura de cables en pocos pasos sin herramienta especial: con los sistemas de instalación.

Volver a Conectores

Categorías

Buscar en Sistemas de instalación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Conecte cables de forma rápida, sin complicaciones y sin herramienta especial: con los sistemas de instalación IPD y QPD de Phoenix Contact. Según la aplicación, elija entre una sencilla conexión de cables, distribución de energía o conexión de equipos. Gracias a la cómoda conexión push-in y a la rápida conexión por corte de aislante IDC QUICKON ahorrará hasta un 80 % de tiempo de cableado.

Sus ventajas

  • Ahorro de hasta el 80 % de tiempo al realizar conexiones in situ
  • Confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Diseño flexible de la distribución de energía mediante variantes fijas y enchufables
  • Alta fiabilidad mediante carcasas robustas hasta el índice de protección IP68/IP69K, con resistencia a choques IK07
  • Electrónica totalmente protegida, ya que las carcasas no se tienen que abrir ni siquiera al realizar las conexiones

Pasamuros IPD con conexión push-in

Cableado automatizado en la lámpara con IPD

Cableado automatizado en la lámpara con IPD

Con IPD (Installation Power ​Distribution​) obtendrá una conexión de equipo en el índice de protección​ ​IP67​, que es capaz de superar las condiciones adversas y que dispone de una tecnología de conexión push-in, además de suministrarse sin conectores. La conexión de potencia permite en el lado del equipo el uso de robots de cableado y en el lado del campo el uso de cables de 3 y 5 polos hasta 2,5 mm². IPD se basa en estándares industriales usuales y está previsto para el uso en exteriores y zonas húmedas​.

Sistema de instalación QPD con conexión QUICKON

Sistema de instalación OPD

Sistema de instalación OPD

Una distribución de energía acorde con las necesidades industriales debe ser rápida y sencilla. Así lo demuestra el robusto sistema de instalación IP68/69K QPD para potencias hasta 690 V/40 A. Gracias a la acreditada conexión por corte de aislante IDC QUICKON, conectará cables de hasta 5 x 6,0 mm² sin pelar y sin herramientas especiales de un modo sencillo y rápido. Puede elegir entre conexiones fijas o enchufables y construir así soluciones de distribución flexibles. También pueden realizarse conexiones de equipo, sin que sea necesario abrir el equipo. De este modo, la electrónica sensible está protegida frente a influencias del entorno.

Vista general de los productos QPD

Vista general de los productos QPD  

Vista general de los productos QPD

(1) Pasamuros
Los pasamuros son prensaestopas que pueden conectarse desde el exterior. Gracias a su empleo, ya no es necesario abrir los equipos para conectar los cables. De este modo, se garantiza la clase de protección específica del fabricante.

(2) Empalmadores de cables
El empalmador de cables es adecuado para la prolongación de cables o para la reparación. En combinación con el conector, el empalmador de cables puede utilizarse como unión acoplada flexible.

(3) Conectores
Para una rápida sustitución de equipos: en caso de mantenimiento o en instalaciones con cables preconfeccionados, este conector con contacto de protección adelantado resulta especialmente adecuado. Seguro contra inserción incorrecta.

(4) Distribuidores en T
Con ayuda del distribuidor en T compacto, puede instalarse fácilmente una línea derivada para consumidores. 

(5) Distribuidores en H
El distribuidor en H es una caja de conexión compacta, robusta y rápida de conectar. Las cuatro conexiones están conectadas paralelamente entre sí, y de este modo permiten también el uso como distribuidor en estrella.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Instalación eléctrica industrial con QPD

La solución de instalación en instalaciones industriales de grandes dimensiones.


Sistema de instalación QPD

Confección rápida y sencilla

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar