Conectores industriales

Conectores industriales HEAVYCON complete

Conectar con compatibilidad, combinar con flexibilidad

HEAVYCON complete le ofrece el conector adecuado para cada aplicación.

Volver a Conectores industriales

Categorías

  • Carcasa
    Carcasas HEAVYCON

    Carcasas robustas y fiables para el uso en condiciones duras y agresivas.

  • Soportes de contacto y contactos
    Soportes de contacto y adaptadores de bornas

    Los soportes de contacto y adaptadores de bornas se han diseñado para una aplicación individual.

  • Prensaestopas
    Prensaestopas

    Las conexiones por tornillo fiables sellan cables contra el agua y el polvo.

Buscar en Conectores industriales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los conectores industriales de la serie HEAVYCON complete protegen sus interfaces y garantizan una transmisión segura de la energía, incluso en las condiciones más adversas. Son resistentes a la suciedad, al agua, a las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas, y estancos hasta el índice de protección IP69K.

Sus ventajas

  • Siempre la conexión enchufable correcta para sus requisitos gracias a tres series diferentes
  • Conectar con compatibilidad: las carcasas son compatibles en cuanto a montaje y enchufes con las carcasas de aluminio de los fabricantes conocidos
  • Combinar con flexibilidad: tecnologías de conexión variables en insertos de contactos y adaptadores de bornas
  • Todo en una carcasa: permite encajar fácilmente los insertos de contactos modulares para señales, datos, potencia y sistema neumático en un marco snap-in y montarlos en la carcasa
  • Interfaces fiables: todas las carcasas metálicas cuentan con preparación CEM (EMC ready) mediante superficies y juntas conductivas
  • Los conectores industriales forman parte del sistema COMPLETE line

HEAVYCON complete – El conector adecuado para cada aplicación

Conectores industriales HEAVYCON complete  

Conectores industriales HEAVYCON complete

Flexibilidad total con conectores industriales: con las carcasas combinables y robustas de nuestras tres series y los insertos de contactos adecuados realizará la conexión adecuada para sus requisitos:

  • HEAVYCON STANDARD – Carcasa metálica versátil, resistente a la corrosión con bloqueo longitudinal o transversal
  • HEAVYCON EVO – La dirección de salida del cable se puede elegir con libertad gracias al cierre de bayoneta giratorio
  • HEAVYCON ADVANCE – Robustez inigualable y económica gracias al montaje directo

 

Tecnología de conexión de libre elección

Insertos de contactos modulares y de polos fijos  

Uso versátil para cualquier aplicación

Con nuestros insertos de contactos le brindamos interfaces que permiten una compatibilidad generalizada, una combinación flexible en todos los tamaños disponibles en el mercado y con diversas tecnologías de conexión.

Además de variantes con un número fijo de polos, tiene a su disposición insertos de contactos modulares en diversas clases de potencia. Combine los módulos para la transmisión de datos, de señales y de potencia en un conector: encájelos fácilmente en un marco snap-in y listo.

Las tecnologías de conexión rápida como la conexión push-in o por corte de aislante QUICKON permiten conectar conductores en pocos segundos. Nuestros insertos de contactos con un número fijo de polos o modulares se pueden emplear en cualquier serie de carcasa.

Conexión ciega: marcos de enganche para conexiones enchufables modulares

Marcos de enganche para conexiones enchufables modulares  

Marcos de enganche para conexiones enchufables modulares

Los marcos de enganche HEAVYCON permiten la instalación y mantenimiento rápidos de sistemas de inserción. Los conectores hembra flotantes y los conectores macho guía de los marcos de enganche permiten un contacto seguro y ciego de las conexiones enchufables en entornos en los que no pueden verse las interfaces. El robusto marco se equipa con insertos de contactos modulares. Mediante la combinación de distintos medios de transmisión en un marco creará su interfaz individual.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores industriales 3D

Servicio


Vídeo HEAVYCON complete

Conectores industriales: el conector adecuado para cada aplicación