nuevo
Conexión flexible: conexión rápida y libre elección del tipo de conexión.
Los conectores para placas de circuito impreso de Phoenix Contact están disponibles con tecnologías de conexión innovadoras. Gracias a dimensiones de paso de 2,5 a 15 mm e intensidades de corriente hasta 125 A siempre encontrará una solución adecuada para el diseño de su equipo.
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
nuevo
Nuestra gama de productos de conectores para placas de circuito impreso ofrece una variedad única de opciones de conexión: desde la consolidada conexión por tornillo, pasando por la conexión rápida IDC, hasta la innovadora tecnología push-in.
Las conexiones con estribos de protección de alambre resultan especialmente adecuadas para aplicaciones semiindustriales, como la automatización de edificios, la tecnología de seguridad o la telecomunicación. El tipo de conexión se caracteriza por una elevada fiabilidad con una construcción rentable.
Conecte aplicaciones industriales con requisitos elevados en cuanto a la seguridad de contacto con el tipo de conexión más fiable del mundo. Independientemente de la sección de cable, se pueden lograr elevadas fuerzas de contacto por área de contacto con la conexión por tornillo.
Guía de cables y accionamiento del tornillo de apriete en un nivel: así es la conexión por tornillo frontal para frontales del equipo estrechos e inserciones de placa de circuito impreso. El cable se fija de forma fiable mediante el movimiento oscilante que aumenta la fuerza de la pieza de presión angular.
Ya sea con conexión por resorte push-in o por resorte de brazos, el principio de conexión por resorte permite la conexión de conductores con rapidez y sin herramientas. Los conductores masivos y los conductores con puntera se introducen simplemente en el punto de embornaje push-in y se sueltan al accionar el pulsador integrado. En la conexión y en la liberación de cables sin puntera, el punto de embornaje también se puede abrir a través del pulsador por resorte integrado.
Ya sea con conexión por resorte push-in o por resorte de brazos, el principio de conexión por resorte permite la conexión de conductores con rapidez y sin herramientas. Los cables sólidos y los cables con punteras se introducen fácilmente en el punto de embornaje push-in y se sueltan con un destornillador. En la conexión y en la liberación de cables sin puntera, el punto de embornaje también se puede abrir mediante un destornillador.
La conexión por corte de aislamiento IDC (Insulation Displacement Connection) ofrece una tecnología de conexión con un gran ahorro de tiempo sin necesidad de preparación previa de los cables. En este tipo de conexión, el metal de corte separa el aislamiento y establece una conexión fiable con el cable.
La conexión Pierce se aplica para una tecnología de conexión segura sin preparación previa de los cables. Para el contacto se introducen los cables en la guía prevista en la tapa transparente del conector. Al cerrar la tapa, los contactos Pierce penetran en el aislamiento de los cables.
La conexión engastada permite una conexión rápida y económica cuando debe confeccionarse una gran cantidad de cables. La conexión entre los hilos y el contacto engastado se realiza con una pinza de crimpado o un engarzador automático. A continuación, el contacto engastado se puede bloquear en la carcasa del conector.
La amplia gama de productos de conectores para placas de circuito impreso y tiras de pines ofrecen soluciones para los diferentes procesos de fabricación. De esta manera, puede equipar las placas de circuito impreso de manera eficiente y procesarlas con seguridad.
La soldadura por ola es el proceso de soldadura clásico para la producción de bloques electrónicos, que en su mayoría están equipados con componentes cableados. Son característicos el contacto de soldadura que pasa por la placa de circuito impreso y la soldadura en la parte inferior de la placa de circuito impreso.
La tecnología de montaje superficial (SMT) se usa para el montaje en superficie de bloques. Estos se montan en la superficie de la placa de circuito impreso en pasta de soldadura y se sueldan en el proceso de soldadura por reflujo. Para este propósito se requieren componentes especiales con contactos superficiales correspondientes.
La soldadura Through Hole Reflow (THR) permite integrar bloques cableados de material de alta temperatura en el proceso de soldadura por reflujo SMT. Para ello, los contactos de paso se colocan en los taladros rellenados con pasta de soldadura y se sueldan en el proceso de soldadura por reflujo.
La técnica de encaje a presión es una tecnología de montaje sin soldadura, que destaca por fuerzas de inserción por presión bajas y fuerzas de sujeción elevadas. Para este propósito, los contactos de clavija de los componentes cuentan con una zona elástica de encaje a presión, que asegura un contacto seguro y poca resistencia de contacto.
La inserción directa es una tecnología de montaje sin soldadura en la que no se requiere la tira de pines. El conector establece el contacto directamente con las almohadillas correspondientes en el borde de la placa de circuito impreso que se incluyen en el diseño de las placas de circuito impreso.
SKEDD es una innovadora tecnología de montaje que permite la unión del conector directamente con las placas de circuito impreso a través de taladros pasantes. El montaje se realiza sin carcasa de base adicional prescindiendo de herramientas. Los remaches expansibles permiten una unión fiable y sin vibraciones.
Nuestros conectores para placas de circuito impreso le ofrecen una gran cantidad de funciones confort y una gran cantidad de accesorios para la máxima facilidad de operación en la conexión y en el mantenimiento.
Con dimensiones mínimas también pueden realizarse espacios de embornaje lo más grandes posible. De esa forma, se beneficiará de un gran confort de conexión y múltiples posibilidades de aplicación: incluso allí donde se disponga de poco espacio o el diseño establezca límites ajustados.
Las construcciones de varios pisos permiten una conexión con ahorro de espacio de cables en varios pisos. Las carcasas de base de varios pisos están disponibles tanto para procesos de soldadura por ola como THR.
Para evitar un ligero aflojamiento en caso de vibraciones, se recomienda un bloqueo adicional. Puede elegirse entre diferentes sistemas. Las bridas de encaje y los sistemas Click and Lock y Lock and Release bloquean sin herramientas y de forma automática. Para todas las clases de potencia se ofrecen alternativamente construcciones con sujeción aérea.
Los conectores invertidos y las carcasas de base ofrecen la posibilidad de ejecutar con protección contra contacto salidas de placa de circuito impreso y de equipos. Además, de este modo pueden realizarse conexiones placa a placa y cable a cable.
Phoenix Contact ofrece un amplia gama de productos de tiras de pines rectas y acodadas para procesos de soldadura por ola y reflujo. Las tires de pines de color y los sistemas de cables individuales y de conectores Twin con conexión por resorte por tornillo o push-in ofrecen soluciones de conexión personalizadas.
La codificación de conectores y regletas de base evita que se enchufen incorrectamente conectores del mismo tipo. Las fichas de codificación y los perfiles codificadores especiales garantizan que solo puedan conectarse contrapiezas codificadas.
Los conectores pasamuros permiten guiar señales, datos y potencias a través de la pared del equipo. Para ello, los conectores y las carcasas de base pasamuros se utilizan en el orificio de la carcasa y se fijan con un bloqueo de encaje o una sujeción aérea.
Todos los conectores para la electrónica de potencia poseen un resorte de acero integrado. Este proporciona un plus de seguridad en caso de variaciones de potencia y temperatura. La presión adicional de los resortes en el contacto evita la corrosión del contacto y garantiza de este modo contactos estables a largo plazo.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Bornes y conectores para placa de circuito impresoPermiten sistemas de bus de energía individuales.
"$pageName" en