Sistema de maniobras de E/S flexible

Sistema de maniobras de E/S flexible

Aprovechamiento pleno del potencial de las E/S universales

Consiga que las E/S universales se empleen de forma verdaderamente universal con el sistema de maniobras de E/S flexible.

Volver a Técnica de medición, control y regulación

Categorías

Buscar en Sistema de maniobras de E/S flexible

Mostrar todos los productos de esta categoría

Marshalling E/S VIP es una solución independiente del sistema de control, compuesta por un elemento básico y accesorios de entrada y salida enchufables (IOA) con diferentes funciones eléctricas. De esta forma, se pueden configurar de manera individual los canales entre los niveles del sistema de control y de campo.

Sus ventajas

  • Reducción de la duración del proyecto con E/S universales
  • Los cambios en la disposición de las E/S se pueden realizar en cada fase del proyecto gracias a los accesorios de E/S enchufables
  • Bajo número de armarios de control, ya que no se precisan armarios de marshalling adicionales
  • Reducción de los tiempos de parada gracias al procesamiento de señales moderno y a los accesorios de E/S intercambiables
  • Migración sencilla en las instalaciones existentes con la combinación compacta de interfaz, marshalling y sistemas de cableado en un módulo
  • Reducción del esfuerzo de cableado gracias a las distintas soluciones de sistemas de cableado para la conexión a sistemas DCS

Greenfield: reducción de tiempo de los proyectos

Comparación de proyectos de automatización de procesos  

Comparación de proyectos de automatización de procesos

Con ayuda de las E/S universales se puede reducir la duración media del proyecto de aprox. 18 meses a hasta 12 meses.

Se elimina el espacio necesario para numerosos componentes distintos como bornas para carril, relés o Field Termination Assemblies (FTA), reduciendo así el inventario y optimizando el funcionamiento.

Si se cambia la disposición del plan de E/S en una fecha posterior, no es necesario volver a realizar el cableado, ya que los accesorios de las E/S pueden intercambiarse fácilmente y, por lo tanto, no se debe asignar de nuevo espacio en el armario para el hardware adicional.

Brownfield: preparada para el futuro

Comparación de la estructura del sistema: clásica y con E/S universales  

Comparación de la estructura del sistema: clásica y con E/S universales

La empresa explotadora de las instalaciones de Brownfield se encuentra ante el reto de competir con instalaciones muy modernizadas. Además, se debe continuar garantizando la disponibilidad de la planta, que decae con los años. Esto hace inevitable una modernización de la planta.

Marshalling E/S VIP ofrece una combinación del nivel de interfaz y de marshalling con una configuración flexible:

  • Sistemas de cableado (cableado con plataformas de E/S universales)
  • Interfaz (equipamiento flexible con accesorios de E/S analógicas y digitales)
  • Maniobra (conexión a equipos en campo)
  • IOA: por ejemplo, acondicionadores de señal, relés (preparación de señales analógicas, conmutación)

Inteligencia de E/S universal en el campo

Instalación de procesos  

Instalación de procesos

La estructura rígida del nivel de marshalling, interfaz y E/S en el espacio central de control se rompe con el concepto de E/S universal. La inteligencia se acerca aún más al proceso en el campo. Los Universal Remote Cabinets ofrecen para ello una solución compacta y estandarizada.

Clasificación de señales clásica  

Clasificación de señales clásica

Clasificación de señales clásica

En la clasificación de señales clásica se clasifican las señales de campo entrantes según su tipo de señal en la secuencia deseada. Desde el nivel de marshalling, el cableado se hace hasta el nivel de interfaz y de ahí al nivel de E/S.

Universal Remote Cabinet con Marshalling E/S VIP  

Universal Remote Cabinet con Marshalling E/S VIP

Universal Remote Cabinet con Marshalling E/S VIP

Con los Universal Remote Cabinets se evita la necesidad de grandes armarios de interfaz y maniobra. Las señales de campo se disponen en los armarios directamente en los elementos básicos de Marshalling E/S VIP. La conexión al sistema de E/S universal se realiza con un cable de sistema. El cable de fibra de vidrio crea la conexión final con el sistema de control.

Todo de un solo proveedor: la solución de armario de control descentralizada

Solución de armario de control descentralizada  

Solución de armario de control descentralizada

Phoenix Contact le ofrece bajo el lema "Conectamos el campo con su sistema de control“ una amplia gama de soluciones y productos relacionados con la automatización en la ingeniería de procesos y procedimientos.

Las soluciones a medida a través de nuestra cartera de productos orientados al futuro nos convierten en un socio fiable en todo el mundo.

Universal Remote Cabinet  

Universal Remote Cabinet

Todo para su caja de control de E/S universal

Universal Remote Cabinet:

Phoenix Contact, como socio de muchos años de la industria de procesos, le ofrece, además de soluciones de interfaz y marshalling, otros componentes y servicios para sus soluciones de armario de control.

  • Fuentes de alimentación con una alta funcionalidad
  • Ethernet industrial
  • Sistema de maniobras de E/S flexible
  • Bornas para carril para la tecnología de procesos
  • Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR
  • Acoplamiento sencillo en los módulos de E/S universales usuales en el mercado

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio