/eses/web/main/products/list_pages/MINI_POWER_P-22-05-02/3f4fa894-6136-4e59-b637-14301bb0cc30
/eses/web/main/products/subcategory_pages/Charging_technology_for_e-mobility_P-29/915a6b27-2307-48e1-a398-ecd45f5bfd1a
CHARX – Tecnología de carga para la electromovilidad
Desde el poste de carga hasta el vehículo eléctrico: nuestros potentes productos CHARX se han desarrollado especialmente para aplicaciones de electromovilidad y cubren todo el proceso de carga. Además de las tomas de corriente de carga aptas para HPC para vehículos eléctricos, ofrecemos casi cualquier componente para puntos de carga modernos, desde las cajas murales AC privadas hasta los postes de carga rápida CCS públicos. Somos un socio fuerte que le permite lograr una infraestructura de carga interconectada e inteligente y que le ofrece High Power Charging (HPC) con potencias de carga de hasta 500 kW.
Sus ventajas
- Todos los productos para el proceso de carga de un solo proveedor con una amplia cartera CHARX
- Instalación, puesta en servicio y mantenimiento sencillos gracias a un diseño de producto uniforme y modular
- Interfaces de carga y puntos de carga rápidos, seguros y conforme a la norma con las tecnologías más novedosas
- Gestión inteligente de parques de carga con productos aptos para la comunicación e interfaces abiertas
- Parques de carga de futuro garantizado y ampliables de forma flexible gracias a los sistemas modulares ampliables
Nuevos productos
nuevo
Cables de carga CCS en un diseño compacto – Carga DC rápida en el hogar
Más información
nuevo
Cables de carga CCS con cara enchufable intercambiable – Elevada potencia de carga y fácil mantenimiento
Más información
nuevo
Tomas de corriente de carga con funcionalidad básica – Calidad probada a un precio atractivo
Más información
nuevo
Tomas de corriente de carga con sensor de temperatura y LED – Más seguridad y confort al cargar
Más información
nuevo
Sistemas de control de carga AC con gestión de carga – Carga inteligente y protección frente a sobrecarga
Más información
Descubra CHARX – E-Mobility empowered by Phoenix Contact
Cables de carga y tomas de corriente de carga CHARX connect
Conectores de carga y tomas de corriente de carga para el lado del vehículo y de la infraestructura para la carga AC y DC según los estándares de carga de tipo 1, tipo 2 y GB/T: normalizados, seguros y de manejo ergonómico.
más
Sistemas de control de carga CHARX control
Sistemas de control de carga AC y DC con funciones ampliables para postes de carga privados, comerciales y públicos: normalizados, comunicativos, así como con configuración y programación flexible.
más
Software para la gestión de cargas CHARX manage
Paquete de software para la gestión cómoda de postes de carga, incluida la gestión de cargas dinámica: manejo intuitivo, ampliable y con posibilidad de integración óptima en sistemas de gestión de edificios.
más
Electrónica de potencia CHARX power
Módulos de potencia DC para el montaje en rack y armarios de sistema adecuados para el funcionamiento de postes de carga rápida DC: muy eficientes, modulares y aptos para Plug & Play y hot swap.
más
Protección contra sobretensiones CHARX protect
Dispositivos de protección contra sobretensiones especiales para proteger los postes de carga y los vehículos eléctricos frente a daños por el impacto de rayos y operaciones de conmutación: para lograr una larga disponibilidad.
más
Kits de inicio CHARX start
Juegos con todos los componentes necesarios, incluido el esquema de cableado probado para la construcción independiente de postes de carga AC: para un acceso perfecto al mundo de la tecnología de carga.
más
Otros productos para la infraestructura de carga
Ofrecemos una amplia gama para el proceso de carga de vehículos eléctricos
Aproveche nuestra amplia gama para crear sus postes de carga potentes o parques de carga completos. Además de los productos CHARX presentados, recibirá también:
Benefíciese de nuestra competencia en soluciones
Entendemos su aplicación
Phoenix Contact cuenta con una larga experiencia y una amplia competencia en soluciones para las aplicaciones de carga de la electromovilidad. Entendemos su aplicación y le ayudamos en la planificación y realización. Obtenga más información sobre:
- Aplicaciones de carga típicas y nuestra solución
- Nuestra oferta de asistencia técnica y soporte
- Proyectos de clientes implementados con éxito
- Principios de la tecnología de carga y bibliografía especializada
- Vídeos y tutoriales útiles e interesantes
- Ferias y eventos actuales
/eses/web/main/products/subcategory_pages/Charging_technology_for_e-mobility_P-29/915a6b27-2307-48e1-a398-ecd45f5bfd1a
/eses/web/main/products/subcategory_pages/Charging_technology_for_e-mobility_P-29/915a6b27-2307-48e1-a398-ecd45f5bfd1a
Servicio
A la vanguardia de la electromovilidad
Visión general de los productos de electromovilidad con la jefa de productos Daniela Stüker
/eses/web/main/products/subcategory_pages/Charging_technology_for_e-mobility_P-29/915a6b27-2307-48e1-a398-ecd45f5bfd1a
/eses/web/main/products/subcategory_pages/Charging_technology_for_e-mobility_P-29/915a6b27-2307-48e1-a398-ecd45f5bfd1a
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/home
/eses/web/offcontext/login/login
"$pageName" en