Lista de productos Tomas de carga de infraestructuras AC

Filtro

39 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-1AC32A-DELTA1 - 1007349

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 5 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa abatible en la parte delantera, Longitud de cable específica del cliente, punteras, marcado adicional de los cables de actuadores de bloqueo

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-SET/CIRCONTROL - 1622182

Juego formado por toma de carga de infraestructuras y tapa protectora para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 1,5 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa abatible en la parte posterior, Juego con tapa protectora

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3S-SET-CIRCONTROL - 1627525

Juego formado por toma de carga de infraestructuras y tapa protectora para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 1,5 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa abatible en la parte posterior, Juego con tapa protectora

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-GBM3SE12-1AC32A-E10T-NARI - 1627954

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa abatible en la parte posterior, Con medición de la temperatura mediante sensores Pt 1000

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-GBM3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10T-Z - 1628399

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa abatible en la parte posterior, Con medición de la temperatura mediante sensores Pt 1000

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa abatible en la parte delantera, Fuerzas de inserción y tracción optimizadas

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 24 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa abatible en la parte delantera, Fuerzas de inserción y tracción optimizadas

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627987

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 24 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa abatible en la parte delantera, Fuerzas de inserción y tracción optimizadas

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa abatible en la parte delantera, Fuerzas de inserción y tracción optimizadas

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa abatible en la parte delantera

Precio cliente:
39 Resultados