Lista de productos Sistemas de control de carga AC

Filtro

19 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nuevo

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH - 1018701

Sistema de control de carga para la carga AC de vehículos eléctricos según IEC 61851-1, incluida supervisión de corriente de defecto DC, desbloqueo de conectores automático en caso de fallo de tensión, interfaz para contador de energía y lector RFID. Configuración y control mediante interfaz Ethernet.

Precio cliente:
nuevo

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G - 1018702

Sistema de control de carga para la carga AC de vehículos eléctricos según IEC 61851-1, incluida supervisión de corriente de defecto DC, desbloqueo de conectores automático en caso de fallo de tensión, interfaz para contador de energía y lector RFID. Configuración y control mediante interfaz Ethernet o interfaz de radiotelefonía móvil (OCPP).

Precio cliente:

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-PCB - 1623656

Nivel 2 control de carga según SAE J1772 para cargar vehículos eléctricos con interruptores de protección integrados como solución de una placa.

Precio cliente:

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-HS - 1627215

Nivel 2 control de carga según SAE J1772 para cargar vehículos eléctricos con interruptores de protección integrados como solución de una placa para el montaje en el carril.

Precio cliente:

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS con carcasa para el montaje sobre carril sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración así como un control de bloqueo vienen ya integrados.

Precio cliente:

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB como placa de circuito impreso sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración así como un control de bloqueo vienen ya integrados.

Precio cliente:

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS con carcasa para montaje sobre carril sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Ideal para postes de carga con conector de carga para vehículos de montaje fijo. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración vienen ya integrados.

Precio cliente:

Sistema de control de carga AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB como placa de circuito impreso sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Optimizado para postes de carga con conector de carga para vehículos montado de forma fija. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración vienen ya integradas.

Precio cliente:
19 Resultados