Homologación
Tipo de carril portante
Número de conexiones
Sección mínima (rígido)
Color
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Corriente asignada
Tensión asignada
Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longitud: 57,8 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longitud: 57,8 mm, anchura: 5,2 mm, color: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longitud: 57,8 mm, anchura: 5,2 mm, color: amarillo, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longitud: 57,8 mm, anchura: 5,2 mm, color: amarillo, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longitud: 57,8 mm, anchura: 5,2 mm, color: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne interrumpible por cuchilla, con cuchilla seccionadora girada 180°, tipo de conexión: conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, ancho: 5,2 mm, color: gris, tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne interrumpible, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longitud: 57,8 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne interrumpible, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longitud: 57,8 mm, anchura: 5,2 mm, color: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne interrumpible, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longitud: 57,8 mm, anchura: 5,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en