Lista de productos convertidores

Filtro

10 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_LENGTH_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WAVE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Convertidor de fibra óptica - FL MC 2000E LC - 2891056

Adaptador para fibra óptica con conexión para fibra óptica LC dúplex (1300 nm), para la conversión de 100Base-TX en fibra de vidrio multimodo. Función Auto-MDI(X). Amplio diagnóstico de enlace. Alimentación montable en carril de 12 ... 57 VDC. En conformidad con las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613.

Precio cliente:

Convertidor de fibra óptica - FL MC 2000E SM40 LC - 2891156

Convertidor de fibra óptica con conexión para fibra óptica LC dúplex (1300 nm), para la conversión de 100 BASE-TX en fibra de vidrio unimodo. Función Auto-MDI(X). Amplio diagnóstico de enlace. Alimentación montable en carril de 12 ... 57 VDC. En conformidad con las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613.

Precio cliente:

Convertidor de fibra óptica - FL MC ETH/FO 660 T - 2313164

Acoplador T Ethernet para conversión de 2x RJ45 a 2x SC-RJ fibra óptica, 660 nm, 100 m distancia con fibra HCS, para todas las estructuras de red, redundancia con RSTP + FRD, configuración con WBM, IGMP-Snooping, Multicast Filtering, VLAN, SNMP y Port Mirroring integrado.

Precio cliente:

Convertidor de fibra óptica - FL MC 10/100BASE-T/FO-660 - 2708193

Convertidor de fibra óptica, para la conversión de 10/100Base-T a fibra de polímero y fibra PCF (660 nm), conexión de fibra óptica SC-RJ (estándar PROFINET), para montaje sobre carril, alimentación 24 V DC

Precio cliente:

Convertidor de fibra óptica - FL MC EF WDM-A SC - 2902658

Adaptador fibra óptica (aparato de repuesto A), para la transmisión dúplex de 10/100Base-T(X) a fibra de vidrio Simplex individual con tecnología WDM (Wavelength Division Multiplex), conexión SC Simplex de fibra óptica (1550/1310 nm). Set de aparatos necesario para el servicio (modelo A y modelo B).

Precio cliente:

Convertidor de fibra óptica - FL MC EF WDM-B SC - 2902659

Adaptador fibra óptica (aparato de repuesto B), para la transmisión dúplex de 10/100Base-T(X) a fibra de vidrio Simplex individual con tecnología WDM (Wavelength Division Multiplex), conexión SC Simplex de fibra óptica (1550/1310 nm). Set de aparatos necesario para el servicio (modelo A y modelo B).

Precio cliente:

Convertidor de fibra óptica - FL MC EF WDM-SET SC - 2902660

Set de adaptador fibra óptica, provisto de aparatos modelo A y aparatos modelo B, para la transmisión dúplex de 10/100Base-T(X) a fibra de vidrio Simplex individual con tecnología WDM (Wavelength Division Multiplex). Conexión SC Simplex de fibra óptica (1550/1310 nm)

Precio cliente:

Convertidor de fibra óptica - FL MC EF 1300 MM SC - 2902853

Convertidor de fibra óptica con conexión para fibra óptica SC dúplex (1300 nm), para la conversión de 10/100Base-T(X) en fibra de vidrio multimodo (50/125 μm). Autonegociación y función auto-MDI(X). Amplio diagnóstico de enlace . Montable en carril, abastecimiento 18 ... 30 V DC

Precio cliente:

Convertidor de fibra óptica - FL MC EF 1300 MM ST - 2902854

Convertidor de fibra óptica con conexión para fibra óptica B-FOC (ST®) (1300 nm), para la conversión de 10/100Base-T(X) en fibra de vidrio multimodo (50/125 μm). Autonegociación y función auto-MDI(X). Amplio diagnóstico de enlace . Montable en carril, abastecimiento 18 ... 30 V DC

Precio cliente:

Convertidor de fibra óptica - FL MC EF 1300 SM SC - 2902856

Convertidor de fibra óptica con conexión para fibra óptica SC dúplex (1300 nm), para la conversión de 10/100Base-T(X) en fibra de vidrio unimodo (9/125 μm). Autonegociación y función auto-MDI(X). Amplio diagnóstico de enlace . Montable en carril, abastecimiento 18 ... 30 V DC

Precio cliente:
10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar