Lista de productos Prensaestopas CEM

Filtro

18 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Diámetro de cable

  • Otras opciones
    Cerrar

    Diámetro de cable



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Prensaestopas - G-INSEC-M12-S68N-NCRS-S - 1411187

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 4 mm ... 6,5 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M12, color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S - 1411188

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 5 mm ... 9 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M16, color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 9 mm ... 13 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M20, color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 11 mm ... 16 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M25, color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 14 mm ... 21 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M32, color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 1411192

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 19 mm ... 27 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M40, color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S - 1411193

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 24 mm ... 35 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M50, color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - 1411194

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 32 mm ... 42 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M63, color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INSEC-PG7-S68N-NNES-S - 1411195

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 3 mm ... 6,5 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: Pg7, color: plateado

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INSEC-PG9-S68N-NNES-S - 1411196

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: Pg9, color: plateado

Precio cliente:
18 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar