Lista de productos Regleta de clavijas de prueba

Filtro

21 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/2 - 3969917

Regleta de clavijas de prueba, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 4, número de polos: 2, anchura: 48,9 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/3 - 3969918

Regleta de clavijas de prueba, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 6, número de polos: 3, anchura: 57,1 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/3X10 - 3969929

Regleta de clavijas de prueba, 3 uds., tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 20, número de polos: 10, anchura: 114,1 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/4 - 3969920

Regleta de clavijas de prueba, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 8, número de polos: 4, anchura: 65,2 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/5 - 3969921

Regleta de clavijas de prueba, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 10, número de polos: 5, anchura: 73,4 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/6 - 3969922

Regleta de clavijas de prueba, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 12, número de polos: 6, anchura: 81,5 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/7 - 3969923

Regleta de clavijas de prueba, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 14, número de polos: 7, anchura: 89,7 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/8 - 3969924

Regleta de clavijas de prueba, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 16, número de polos: 8, anchura: 97,8 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/9 - 3969925

Regleta de clavijas de prueba, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 18, número de polos: 9, anchura: 106 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/10 - 3969926

Regleta de clavijas de prueba, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 20, número de polos: 10, anchura: 114,1 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:
21 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar