Lista de productos bornes para fusible

Filtro

31 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUSE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Borne de carril para fusible - PT 10,3-HESI 1000V - 3062142

Borne de carril para fusible, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 1,5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, corriente nominal: 20 A, tensión nominal: 1000 V, anchura: 17,6 mm, tipo de fusible: Midget / 10,3 x 38, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Precio cliente:

Borne de carril para fusible - PT 10,3-HESILED 1000V - 3062143

Borne de carril para fusible, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 1,5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, corriente nominal: 20 A, tensión nominal: 1000 V, anchura: 17,6 mm, tipo de fusible: Midget / 10,3 x 38, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Precio cliente:

Borne de carril para fusible - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Borne para fusible con indicación luminosa, para cartucho fusible G 10,3 x 38 mm, sección: 1,5 - 25 mm², AWG: 16 - 4, ancho: 18 mm, color: negro

Precio cliente:

Borne de carril para fusible - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Borne para fusible, para cartucho fusible G 10,3 x 38 mm, sección: 1,5 - 25 mm², AWG: 16 - 4, ancho: 18 mm, color: negro

Precio cliente:

Borne de carril para fusible - UK 10,3-HESI 1500V - 3062760

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,75 mm²- 25 mm², AWG: 18 - 4, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 1500 V, anchura: 23 mm, tipo de fusible: gG / gPV / 10,3 x 85, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Precio cliente:

Fusible - FUSE 10,3X38 2A PV - 3061295

Fusible, 10,3x38 mm, hasta 1000 V DC, característica gPV

Precio cliente:

Fusible - FUSE 10,3X38 4A PV - 3061305

Fusible, 10,3x38 mm, hasta 1000 V DC, característica gPV

Precio cliente:

Fusible - FUSE 10,3X38 6A PV - 3061318

Fusible, 10,3x38 mm, hasta 1000 V DC, característica gPV

Precio cliente:

Fusible - FUSE 10,3X38 8A PV - 3061321

Fusible, 10,3x38 mm, hasta 1000 V DC, característica gPV

Precio cliente:

Fusible - FUSE 10,3X38 10A PV - 3061334

Fusible, 10,3x38 mm, hasta 1000 V DC, característica gPV

Precio cliente:
31 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar