Lista de productos Bloques de distribución con conexión por tornillo

Filtro

15 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de carril portante

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corriente asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensión asignada

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Color

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Terminal de aparato - GE 10/2-B - 2701572

Terminal de aparato, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, número de polos: 1, sección:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, anchura: 24,8 mm, altura: 40 mm, color: gris, clase de montaje: Atornillado directo

Precio cliente:

Terminal de aparato - GE 10/2-B BU - 2701573

Terminal de aparato, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, número de polos: 1, sección:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, anchura: 24,8 mm, altura: 40 mm, color: azul, clase de montaje: Atornillado directo

Precio cliente:

Terminal de aparato - GE 10/2-BA BU - 2701574

Terminal de aparato, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, número de polos: 1, sección:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, anchura: 71,3 mm, altura: 40 mm, color: azul, clase de montaje: Atornillado directo

Precio cliente:

Terminal de aparato - GE 35/2-B - 2701569

Terminal de aparato, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, número de polos: 1, sección:0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, anchura: 34,8 mm, altura: 44,9 mm, color: gris, clase de montaje: Atornillado directo

Precio cliente:

Terminal de aparato - GE 35/2-B BU - 2701570

Terminal de aparato, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, número de polos: 1, sección:0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, anchura: 34,8 mm, altura: 44,9 mm, color: azul, clase de montaje: Atornillado directo

Precio cliente:

Módulo de ramificación de cable principal - UDB 2X25/16 BK - 3071356

Módulo de ramificación de cable principal, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, número de polos: 1, sección:1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, anchura: 23 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Módulo de ramificación de cable principal - UDB 2X25/16 BN - 3071357

Módulo de ramificación de cable principal, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, número de polos: 1, sección:1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, anchura: 23 mm, color: marrón, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Módulo de ramificación de cable principal - UDB 2X25/16 BU - 3071358

Módulo de ramificación de cable principal, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, número de polos: 1, sección:1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, anchura: 23 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Módulo de ramificación de cable principal - UDB 2X25/16 GN - 3071359

Módulo de ramificación de cable principal, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, número de polos: 1, sección:1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, anchura: 23 mm, color: verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Módulo de ramificación de cable principal - UDB 2X25/16 GY - 3071355

Módulo de ramificación de cable principal, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, número de polos: 1, sección:1,5 mm² - 25 mm², AWG: 8 - 2, anchura: 23 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:
15 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar