Lista de productos

Filtro

9 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 1 en el cable., helpImageUrl=https://dam-mdc.phoenixcontact.com/rendition/156443151564/1118a243325aa1b9ba796e4e192802ce/-FJPG-B180] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 2 en el cable., helpImageUrl=https://dam-mdc.phoenixcontact.com/rendition/156443151564/7f8910effa408034892096b9e683f886/-FJPG-B180]
nuevo

Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - 1224223

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 Push-Pull, codificación: A, a Hembra de conexión acodado M12 Push-Pull, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!
nuevo

Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - 1224208

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 Push-Pull, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 Push-Pull, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!
nuevo

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - 1224008

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 Push-Pull, codificación: A, a Hembra de conexión acodado M12 Push-Pull, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!
nuevo

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - 1224009

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho acodado M12 Push-Pull, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 Push-Pull, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!
nuevo

Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - 1224229

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho acodado M12 Push-Pull, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 Push-Pull, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!
nuevo

Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - 1224166

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 Push-Pull, codificación: A, a Hembra de conexión acodado M12 Push-Pull, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!
nuevo

Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - 1224169

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho acodado M12 Push-Pull, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 Push-Pull, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!
nuevo

Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - 1224019

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 Push-Pull, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 Push-Pull, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!
nuevo

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - 1223960

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 Push-Pull, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 Push-Pull, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!
9 Resultados
 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636