Volver a la vista general

La solución rentable para la construcción de máquinas: el gestor de máquinas

Controle sus motores y máquinas. La gestión electrónica de motores y máquinas combina una medición de energía precisa con la visualización y el control de parámetros importantes de motores, máquinas u otros consumidores trifásicos.

Medición precisa con transformador de corriente externo  

Medición precisa con transformador de corriente externo

Gracias a la combinación del gestor de máquinas electrónico y un transformador de corriente externo podrá controlar de forma rentable motores, máquinas y consumidores trifásicos.

Para ello tiene a su disposición dos variantes con los rangos de corriente hasta 90 A y 160 A.

Comunicación sencilla y universal

Interconecte el gestor de máquinas mediante una pasarela de enlace en todos los sistemas de bus de campo usuales (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™).

Comunicación universal para Industrie 4.0 gracias a la transmisión de datos opcional mediante OPC UA.

Todos los parámetros importantes bajo control

Los datos de servicio se registran y visualizan  

Los datos de servicio se registran y visualizan

Utilice la flexibilidad de señales de conmutación y de umbral parametrizables para todas las variables de medición relevantes:

  • Potencia activa: total
  • Potencia activa: L1, L2, L3
  • Corriente de motor: L1, L2, L3
  • Tensión: L1, L2, L3
Visualizar valores en línea como gráfico  

Visualizar valores en línea como gráfico

Visualización de parámetros de servicio importantes:

  • potencia activa
  • potencia aparente
  • potencia reactiva
  • contador de energía
  • Cos Phi
  • corriente
  • tensión
  • frecuencia

Volver a la vista general
Más información
Ejemplos de aplicación
  • La solución rentable para la construcción de máquinas: el gestor de máquinas

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar