Impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO - 1090747

Impresora de transferencia térmica portátil para materiales de marcado en formato de cassette con accesorios. La impresora puede imprimir tanto etiquetas y rótulos pretroquelados como materiales en formato sin fin hasta un ancho de material de 24 mm. Volumen de suministro: batería, fuente de alimentación con 4 adaptadores, cable USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, manual abreviado

Precio cliente:

Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

La THERMOMARK GO es una impresora portátil que, gracias a su manejo intuitivo mediante Smart Device, lleva la digitalización de la identificación industrial a un nuevo nivel. Controlada mediante la aplicación MARKING system, esta robusta impresora crea rotulaciones directamente in situ. Las propiedades como las interfaces más modernas, una creación guiada universal de soluciones de marcado específicas de la aplicación, así como una detección del material automática hacen que el proceso de creación de rotulaciones resulte especialmente fácil y exento de errores. La posibilidad de imprimir tanto materiales ya troquelados como sin fin ofrece a los usuarios profesionales una gran variedad de aplicaciones en la industria y entre los profesionales.
 
Nota:
 
Este producto está homologado exclusivamente en los siguientes países y se puede emplear exclusivamente en estos países.
 
Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, EE. UU

Sus ventajas

  • Funcionamiento exento de mantenimiento con la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
  • Impresión de etiquetas adhesivas estampadas y/o sin fin, rótulos insertables y entubados termorretráctiles
  • Manejo completo mediante equipos digitales con la aplicación MARKING system
  • Manejo fácil para el usuario mediante guía de menú sensible al contexto de la aplicación MARKING system y Application Wizards para una creación sencilla de soluciones de rotulación específicas para la aplicación
  • La THERMOMARK GO imprime materiales en formato de cartucho, que incluyen el material a rotular y el rollo de tinta adecuado
  • Fácil cambio de material gracias al sistema de cartuchos GO SERIES homogéneo
  • Accionamiento alternativo mediante el software PROJECT complete
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1090747
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta BG1221 -
EAN 4055626901510
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.174,000 g
Número de tarifa arancelaria 84433210

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios