Conexión por espárrago

Robusto y sin mantenimiento

Robusto y sin mantenimiento

Conecte conductores con terminales de cable anulares de forma fiable y segura. El bloqueo por tornillo integrado se encarga de establecer un contacto libre de mantenimiento.

Volver a Bornes para carril

Categorías

  • Bornes de paso
    Bornes de paso

    Con los bornes de paso con secciones del conductor grandes o pequeñas podrá conectar, puentear de forma flexible y marcar cómodamente.

  • Bornes de tierra
    Bornes de tierra

    Establecer las conexiones PE con rapidez: solo tienen que encajarse los bornes de tierra en el carril simétrico.

  • Bornes seccionables de transductores de medición
    Bornes seccionables de transductores de medición

    Diseñar circuitos de transductores de medición individualmente y con ahorro de costes. Las soluciones enchufables aportan otras ventajas técnicas.

  • Conexión de barrera
    Conexión de barrera

    Cablee conductores con los bornes de barrera con terminales de cable circulares de forma cómoda y rápida.

  • Sistema enchufable de prueba
    Sistema enchufable de prueba

    Con el sistema de prueba FAME simplificará la comprobación periódica de instalaciones de conmutación de energía.

Buscar en Conexión por espárrago

Mostrar todos los productos de esta categoría

Trabaje con comodidad: con los bornes de espárrago de Phoenix Contact conectará conductores con secciones de hasta 240 mm² con toda seguridad. La tapa abatible con tuerca de sombrerete imperdible facilita el rápido cableado de los terminales de cable anulares.

Sus ventajas

  • Altas fuerzas de extracción de conductores por la alta rigidez y la gran superficie de contacto
  • Seguridad para usuarios gracias a la protección integrada contra contacto
  • Sencilla distribución de potencial con sistema de puente enchufable que ahorra tiempo
  • Rápido cableado de terminal de cable anular mediante tapa abatible
  • Múltiples accesorios: estandarizados para puentes, comprobación y marcado

Conexión robusta

Bornes con conexión por espárrago  

Conexión por espárrago: contacto seguro para terminales de cable anulares

Los bornes de conexión por espárrago son ideales para las aplicaciones sujetas a golpes y vibraciones. La arandela de resorte de bloqueo se encarga de una conexión estable y sin mantenimiento.

  • Se pueden utilizar todos los terminales de cable anulares que cumplan las normas DIN46234, DIN46235 o DIN46237.
  • Conexión sencilla de varios conductores –pueden conectarse hasta cuatro terminales de cable por espárrago–.
  • Altas fuerzas de contacto y grandes superficies de contacto permiten el cableado seguro y fiable a largo plazo de secciones de conductores de hasta 240 mm².

Sistema de puente enchufable flexible

Bornes con puentes enchufables  

Rápida distribución de potencial con puentes enchufables

Con los puentes enchufables estandarizados de Phoenix Contact realizará rápidamente la distribución de potencial.

Gracias a dos entrantes de puente en todos los bornes, se pueden realizar puenteados flexibles en cadena, escalonados o discontinuos.

Zapata de conductor de protección engarzable

Zapata de conductor de protección engarzable  

Engarzar y listo: contacto perfecto

Engarce bornes de tierra de contorno idéntico con facilidad. El contacto con el carril simétrico se establece de inmediato. Este contacto perfecto tanto a nivel mecánico como eléctrico cumple todas las exigencias de la norma IEC 60947-7-2.

Alta calidad

Componentes de un borne: piezas metálicas y de plástico  

Piezas de plástico y de metal de alta calidad

Establecer conexiones fiables es nuestra meta. Para ello, la clave está en la calidad de nuestros productos. Y ésta comienza con la selección de los materiales.

Piezas metálicas de aleaciones de cobre de alta calidad y resistencia a la corrosión:

  • bajo nivel de calentamiento gracias a una buena conductividad eléctrica
  • superficie protegida con una capa de cinc o níquel galvanizada sin plomo

carcasa aislante de plástico elástico y resistente a golpes:

  • reciclable, sin halógenos y resistente a radiación UV
  • buena resistencia al clima tropical y a termitas
  • temperaturas de servicio de hasta 130 ºC
  • alta resistencia química
  • excelentes cualidades de envejecimiento
  • certificadas según UL 94 para la clase de combustibilidad V0

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Referrer: https://www.google.es/

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar