Sikkerhedsafbryder CBMC

Hurtig indstilling

Med blot en enkelt knap kan produkterne betjenes og justeres på få sekunder: Legende let og intuitivt.

Den nye elektroniske sikkerhedsafbryder CBMC er tilpasset nøjagtigt til dine krav: Den kombinerer kompakt konstruktion og individuelle indstillingsmuligheder.

For dig betyder det: Enkel og fleksibel indstilling af strømme, pladsbesparelse og sikker beskyttelse af alle anvendelser med kun én enhed.

Funktionsbeskrivelse

Funktionselementer og mærkningsmuligheder på sikkerhedsafbrydere CBMC  

Elementerne i sikkerhedsafbryderne CBMC med flere kanaler

Med kun én enhed, nemlig sikkerhedsafbryderen CBMC, kan du beskytte op til fire kanaler sikkert mod overbelastning og kortslutningsstrømme. Kanalerne kan indstilles individuelt i 1 A-trin vha. LED-kanalknapper. De forskellige varianter af sikkerhedsafbryderne har indstillingsmuligheder fra 1-4 A eller 10 A.  Pga. den meget kompakte konstruktion kan komponenterne også anvendes problemfrit i eksisterende anlæg.

De elektroniske sikkerhedsafbrydere med flere kanaler har følgende funktions- og mærkningsmuligheder:

  1. Fire kanal-LED knapper til fire uafhængige kanaler
  2. Mærkningsmuligheder for de enkelte kanaler
  3. Mærkningsmulighed til mærkning af apparatet
  4. Tilslutningsklemmer for de enkelte kanaler
  5. Fjernmeldekontakt
  6. Forsyning 24 V DC

Flere detaljer om vores sikkerhedsafbrydere CBMC med flere kanaler samt mulighed for bestilling finder du vha. følgende link.