Overspændingsbeskyttelse til fotovoltaiske anlæg fra Phoenix Contact

Overspændingsbeskyttelse til fotovoltaik-anlæg

Høj kvalitet og testet sikkerhed for dit fotovoltaiske anlæg med en generatorspænding på op til 1500 V DC.

Lynstrøms- og overspændingsbeskyttelse til fotovoltaiske anlæg fås nu også med de nye beskyttelsesenheder, som er udviklet til en generatorspænding på op til 1500 V DC. Færdigkonfektionerede fotovoltaiksæt med integreret overspændingsbeskyttelse til én til fem strenge letter installationen af anlægget betydeligt.

Dine fordele

  • Optimalt beregnet effektpotentiale op til 1500 V DC.
  • Uafhængig bekræftelse af sikkerhed gennem KEMA-godkendelsen
  • Høj driftssikkerhed takket være en kortslutningssikkerhed på op til 2000 A
  • Kan anvendes op til 6000 m i henhold til EN 50539-11

Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2 op til 1500 V DC

Lynstrøms-/overspændingsafleder til fotovoltaiske anlæg op til 1500 V DC fra Phoenix Contact  

Lynstrøms/-overspændingsafleder fotovoltaik-anlæg

Kombinationen af lynstrøms-/overspændingsafledere til 2-polede, isolerede jævnspændingssystemer med 600/1000/1500 V DC har en kortslutningssikkerhed på op til 2000 A.

Produkterne har en KEMA-godkendelse og kan fås enten med eller uden potentialfri fjernmeldekontakt.

Overspændingsafleder type 2 op til 1500 V DC

Overspændingsafleder til fotovoltaik-anlæg op til 1500 V DC fra Phoenix Contact  

Overspændingsafleder til fotovoltaik-anlæg

Overspændingsafledere til 2-polede, isolerede jævnspændingssystemer med 1500 V DC har en kortslutningssikkerhed på op til 2000 A.

Produkterne har en KEMA-godkendelse og kan fås enten med eller uden potentialfri fjernmeldekontakt.

Stikbare lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2

Stikbar lynstrøms-/overspændingsafleder type 1/2 fra Phoenix Contact  

Stikbar lynstrøms/-overspændingsafleder type 1/2 til fotovoltaik-anlæg

Kombinationen af lynstrøms-/overspændingsafledere til 2-polede, isolerede jævnspændingssystemer med 600 og 1000 V DC har en kortslutningssikkerhed på op til 1000 A.

Produkterne er KEMA-godkendte og er som komponent godkendt af UL (Underwriters Laboratories).

Stikbare overspændingsafledere type 2

Stikbar overspændingsafleder type 2 fra Phoenix Contact  

Stikbar overspændingsafleder type 2 til fotovoltaik-anlæg

Overspændingsafledere til 2-polede, isolerede jævnspændingssystemer med 600 og 1000 V DC har en kortslutningssikkerhed på op til 1000 A.

Produkterne er KEMA-godkendte og er som komponent UL-godkendt.

Fotovoltaik-sæt

Færdigkonfektionerede lynstrøms- og overspændingsbeskyttelsessæt til fotovoltaiske anlæg  

Fotovoltaik-sæt med integreret overspændingsbeskyttelse

De færdigkonfektionerede fotovoltaiksæt letter installationen af lynstrøms- og overspændingsbeskyttelse i det fotovoltaiske anlæg. Alle sæt leveres i huse beskyttet mod støv og vandstråler i kapslingsklasse IP65.

Til gængse fotovoltaiske applikationer tilbyder vi sæt til overspændingsbeskyttelse til op til 5 strings. Vores sortiment indeholder også kombinerede løsninger til AC- og DC-området.