Industrial Wireless

Industrial Wireless

Mere fleksibilitet og produktivitet med industrielle radiosystemer.

Industrielle radiosystemer åbner nye muligheder for fleksible og effektive automatiseringsløsninger. De er allerede blevet anvendt i mange industrielle applikationer i mere end ti år og har bevist deres pålidelighed selv under de barskeste betingelser.

Dine fordele

  • Enkel og pålidelig kommunikation med mobile eller svært tilgængelige automatiseringsenheder
  • Stedsuafhængig adgang til netværksressourcer forenkler vedligeholdelsesarbejde og reducerer serviceomkostninger og stilstandstider
  • Den passende løsning til alle applikationer takket være forskellige trådløse teknologier og omfattende antennesortiment
  • Skræddersyede løsninger takket være individuel rådgivning og service

Fleksible, selvstændige transportsystemer inden for intralogistik

Radiostyret lager- og ordresamlingssystem  

Det robotbeskyttede lager- og ordresamlingssystem G-Com fra Grenzebach (kilde: Grenzebach)

Kortere leveringstider og reducerede styktal er ikke kun en stor udfordring for onlineshops og de tilsluttede logistikserviceudbydere. Selvstændige transportsystemer, lager-shuttles og carrys, som bevæger sig selvstændigt i anlægget, øger fleksibiliteten og effektiviteten. Industrielle radiosystemer er løsningen til en pålidelig kommunikation mellem den centrale styring og carrys. Opdag mulighederne inden for intralogistik med Industrial Wireless:

  • Hurtig roaming
  • Realtidskommunikation mellem styring og carry
  • Tilstrækkelig reserve selv til dataintensive applikationer

Smart Devices inden for fabriksautomation

Trådløs maskinadgang med Smart Devices  

Trådløs maskinadgang med Smart Devices (kilde: Asys Automatisierungssysteme)

Tablets og smartphones er for længst slået igennem på det private område – nu indtager de i høj grad industrien: Brugere vil også gerne bruge deres Smart Device til driftsdataregistrering og diagnose, delvist sågar også til programmering og betjening af maskiner og anlæg. Nyd godt af industrielle radiosystemer til:

  • Komfortabel visualisering af maskindata på Smart Devices
  • Enkel og effektiv fjernvedligeholdelse med Smart Devices
  • Intuitiv styring og betjening via Smart Devices

Ethernet som fieldbus i maskinen

Palleviklemaskine med radiosystem  

Robust, trådløs kommunikation med bevægelige maskindele (kilde: Oy M. Haloila Ab)

Takket være sine mange fordele anvendes Ethernet i stigende grad som fieldbus i maskinen. Anvendelsen af Ethernet betyder samtidigt, at en overførsel over ledning ikke længere er mulig. Udnyt alle muligheder ved Industrial Ethernet ved at integrere mobile og svært tilgængelige maskindele trådløst i netværket:

  • Enkel og besparende opbygning af trådløst net
  • Stort set vedligeholdelsesfri og slidfri kommunikation med bevægelige maskindele og i barske industrielle omgivelser
  • Sikker trådløs kommunikation over SafetyBridge eller PROFINET og PROFIsafe

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk