Basishuse i EH-serien

Ét system – utallige muligheder

Søger du efter et elektronikhus til mange forskellige ideer til apparater? Med sine mere end 100 kombinationsmuligheder og den valgfri printtilslutningsteknik yder EH-serien maksimal fleksibilitet.

To modulhøjder, syv modulbredder, tre endepladevarianter og alsidig tilslutningsteknik: Med husserien EH fra Phoenix Contact udvikler du flest tænkelige modulære systemløsninger på en nem måde. Med forskellige farver, printoptioner og individuelle husudsnit kan du designe kundespecifikke elektronikkomponenter.

Dine fordele

  • Nem Design-in takket være moderne online-konfigurering med 3D-visualisering i realtid og CAD-download
  • Fuld fleksibilitet ved udvikling af komponenter takket være printkortindbygning i alle tre retninger
  • Funktionelle systemløsninger fra én leverandør takket være universelt husdesign og kundespecifikke mærknings- og visningsmuligheder
  • Enkel installation og vedligeholdelse: DIN-skinne busforbindere giver mulighed for enkelt at placere flere komponenter efter hinanden
  • Forbedret værdiskabelse takket være konkurrencedygtige komponentpriser