Følg os og hold dig opdateret!

Find os - følg os og vind fede præmier

Abonnér på vores nyhedsbrev og/eller YouTube kanal og følg os på facebook og LinkedIn. Så kvitterer vi med fede præmier hver måned og hvert kvartal med lodtrækninger blandt alle abonnenter og følgere. Jo flere steder du følger os, jo større vinderchancer har du.

Hvad kan du vinde?

Maj:           
Mens vi venter på sommeren: 2 x “Biograftur for 2” m. popcorn & sodavand

Juni:          
Bliv klar til strandturen: 5 x rygsæk pakket til strandturen med håndklæde, drikkedunk, energibar, strandmåtte og strandtennis

Ekstra trækning af kvartalspræmie: fuldt bestykket værktøjstaske

August:        
Nyd sensommeren med en lækker brunch: 1 stk. gavekort til luxusbrunch for 2 personer

September:        
Nyd sensommeren med en lækker brunch: 1 stk. gavekort til luxusbrunch for 2 personer   

Ekstra trækning af kvartalspræmie: fuldt bestykket værktøjstaske

Oktober:        
Se efteråret lidt fra oven: 2 x gavekort til “Fly high” i Ledreborg slotspark

November:        
Vend ryggen til efteråret et par timer: 2 x “Biograftur for 2” m. popcorn & sodavand

December:        
Læg julemaden bag dig - nyd et gavekort til en luxusbrunch for 2 personer  

Ekstra trækning af kvartalspræmie: fuldt bestykket værktøjstaske

Nedenfor kan du se, hvor du finder os!